KPL01-B250-L240-60-DC24-SCM-4.5-A-A200

Expand Table
EN
1/5
Code
CODE
Types of
TYPE
Material(Profile)
MAT1
Material(Motor cover)
MAT2
Material(Fixed wheel)
MAT3
Surface treatment(Profile)
SUR1
Surface treatment(Motor cover)
SUR2
Surface treatment(Fixed wheel)
SUR3
Minimum unit 10
B [mm]
Minimum unit 5
L [mm]
Motor(Output Power)
POWER [W]
Motor(Voltage)
VOLTAGE [V]
Motor specifications
SPE
1|KPL01-B250-L240-60-DC24-SCM-4.5-A-A200
KPL01
Non-run-proof partial guide type
Aluminum
Aluminum
Aluminum
Anodizing
Spray
Spray
250
240
60
DC24
SCM (stepless speed regulation)
Näytä pakattu näyttö (1 konfiguroitava tuote)
ShorttextFlat belt conveyor, electric roller type, head drive double groove profile (wheel diameter 60mm)
Viimeisin muutos25.11.2025 10:51:20
Yksikkö

Luokitukset

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Type CodeKPL01-B250-L240-60-DC24-SCM-4.5-A-A200