2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Tallenna tiedosto tännetai
Tuetut tiedostomuodot: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

RRES6-10-35-WWF

Expand Table
EN
1/5
Type Code
CNSTYPECODE
Type
TYPE
Material
MAT
Hardness
HRNS
Code
CODE
P
P [mm]
D
D [mm]
L
L [mm]
Spring type
ST
Infotext
INFOTEXT
1
2
3
RRES6-10-35-WWF
Assembl
SCM435
33-38HRC
RRES
6
14
35.0
WWF
Dimensions
RRES8-23-50-WWF
Assembl
SCM435
33-38HRC
RRES
8
16
50.0
WWF
Dimensions
RRES10-33-70-WWF
Assembl
SCM435
33-38HRC
RRES
10
18
70.0
WWF
Dimensions
Näytä pakattu näyttö (3 määritettävät tuotteet)
ShorttextRUNNER EJECTOR SETS
Viimeisin muutos25.07.2024 12:52:21
Yksikkö

Luokitukset

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties