Filter
3D Search
2D search
Väri
Luettelot
Vertailu
FI
FL
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Luonnos haku
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Tallenna tiedosto tänne
tai
Tiedoston valinta
Click & Paste
Tuetut tiedostomuodot:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
SAMLO
cable_carriers_corrugated_pipe
TWR35 - Cable Carriers-35 Both sides Open Type
SAMLO
cable_carriers_corrugated_pipe
TWR35 - Cable Carriers-35 Both sides Open Type
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TWR35-C100-R75-3(S0)
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
typecode
TYPECODE
C
R
Number of Links
NOL
Stroke
STROKE
W
P
A
B
D
K
H
HF
Max. Aerial Load
AL
Max. Aerial Length
ALE
Max. Allowable Length
MAL
Max. Allowable Vertical Suspension Length
MAVSL
catalog
CATALOG
1
2
3
4
5
6
TWR35
50
75
3
0
73
62.5
78
64
150
375
205
245
10
1.9
70
30
twr35.jpg
TWR35
75
75
3
0
98
62.5
103
89
150
375
205
245
10
1.9
70
30
twr35.jpg
TWR35
100
75
3
0
123
62.5
128
114
150
375
205
245
10
1.9
70
30
twr35.jpg
TWR35
125
75
3
0
148
62.5
153
139
150
375
205
245
10
1.9
70
30
twr35.jpg
TWR35
150
75
3
0
173
62.5
178
164
150
375
205
245
10
1.9
70
30
twr35.jpg
TWR35
175
75
3
0
198
62.5
203
189
150
375
205
245
10
1.9
70
30
twr35.jpg
Näytä pakattu näyttö (6 määritettävät tuotteet)
Osia koskevat tiedot
Samankaltaiset osat
Request for quote (RFQ)
SAMLO
- TWR35
Shorttext
Cable Carriers-35 Both sides Open Type
Viimeisin muutos
04.07.2025 10:00:33
Yksikkö
Avainsanat
Both Sides Open
Cable
Pipe
Type
Luokitukset
CNS
CNSERPBASE Object Properties