Filter
3D Search
2D search
Väri
Luettelot
Vertailu
FI
FL
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Luonnos haku
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Tallenna tiedosto tänne
tai
Tiedoston valinta
Click & Paste
Tuetut tiedostomuodot:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
Industrie
Accessoires de tuyauterie (Série 52)
Accessoires de tuyauterie filetés
Modèle 5292 - Adaptateur Mâle gaz cylindrique (ISO 228-1) / Mâle gaz conique (ISO 7-1) - Inox 316L
...
Modèle 5292 - Adaptateur Mâle gaz cylindrique (ISO 228-1) / Mâle gaz conique (ISO 7-1) - Inox 316L
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Béné Inox 652923-15
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Référence
REF
DN [mm]
DNP [pouce]
D [mm]
F1 [pouce]
F2 [pouce]
L1 [mm]
L2 [mm]
L3 [mm]
S [mm]
POIDS [kg]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
652923-6
6
1/8"
5.5
G 1/8"
R 1/8"
23.5
9.0
9.0
13
0.013
652923-8
8
1/4"
7.5
G 1/4"
R 1/4"
29.0
11.0
12.0
17
0.026
652923-10
10
3/8"
10.0
G 3/8"
R 3/8"
29.5
11.5
12.0
19
0.036
652923-15
15
1/2"
14.5
G 1/2"
R 1/2"
35.5
14.5
15.0
24
0.055
652923-20
20
3/4"
20.0
G 3/4"
R 3/4"
40.0
16.5
16.5
30
0.083
652923-25
25
1"
25.0
G 1"
R 1"
46.0
19.0
19.0
36
0.144
652923-32
32
1"1/4
32.0
G 1"1/4
R 1"1/4
52.5
22.0
22.0
46
0.257
652923-40
40
1"1/2
39.0
G 1"1/2
R 1"1/2
54.0
22.0
22.0
50
0.272
652923-50
50
2"
50.0
G 2"
R 2"
62.0
25.0
25.0
65
0.468
Näytä pakattu näyttö (9 tuotteet)
Osia koskevat tiedot
Samankaltaiset osat
Request for quote (RFQ)
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
- Modèle 5292
Tilausnumero
bene_inox_652923-15
Shorttext
Adaptateur Mâle gaz cylindrique (ISO 228-1) / Mâle gaz conique (ISO 7-1) - Inox 316L
Viimeisin muutos
19.06.2025 13:42:54
Yksikkö
Avainsanat
Industry
Piping
Range
Threaded pipe
accessories
fittings
pipes
stainless steel
valves
Luokitukset
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Standards
ISO-2x-22x-ISO 228 ISO 228
ISO-7x-7-ISO 7 ISO 7