...
80/20
Inch
Structural Shapes
5035, 5036, 5036-Black, 5040, 5041, 5041-Black, 5045, 5046. 5046-Black - Aluminum Tube
80/20
Inch
Structural Shapes
5035, 5036, 5036-Black, 5040, 5041, 5041-Black, 5045, 5046. 5046-Black - Aluminum Tube
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5035-144
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Part No.
PN
Material
MAT
Finish
FIN
A
A [Tulli]
B
B [Tulli]
Length Type Selection
LS
Length (0.005 Inch Increment for Custom Length Type)
L [Tulli]
Weight Per Foot
W [lbs.]
Cut to Length Part No.
CTL
1
2
3
5035
6061-T6 Alloy
Clear Anodized
1.000
0.125
Stock Length
144.000
.405
7205
5040
6061-T6 Alloy
Clear Anodized
1.500
0.125
Stock Length
144.000
.630
7210
5045
6061-T6 Alloy
Clear Anodized
2.000
0.125
Stock Length
144.000
.930
7213
Näytä pakattu näyttö (3 määritettävät tuotteet)
Osia koskevat tiedot
Samankaltaiset osat
Request for quote (RFQ)
80/20
- 5035, 5036, 5036-Black, 5040, 5041, 5041-Black, 5045, 5046. 5046-Black
Tilausnumero
5035
Shorttext
Aluminum Tube
Viimeisin muutos
09.11.2023 07:08:30
Yksikkö
Avainsanat
Aluminum Tube
Inch
Luokitukset
CNS
CNSERPBASE Object Properties