Filter
3D Search
2D search
Väri
Luettelot
Vertailu
FI
FL
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Luonnos haku
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Tallenna tiedosto tänne
tai
Tiedoston valinta
Click & Paste
Tuetut tiedostomuodot:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Federnde Druckstücke
BK40.0011 - Federnde Druckstücke mit Bolzen azs Delrin/POM, Ausführung Edelstahl
Bäcker
...
Federnde Druckstücke
BK40.0011 - Federnde Druckstücke mit Bolzen azs Delrin/POM, Ausführung Edelstahl
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BK40.0011.006INOX
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Artikelnummer
ARTNR
Beschreibung
DESC
Höhe (H)
H [mm]
Gewinde (d)
D
Durchmesser Bolzen (s)
S [mm]
Bolzenhöhe (h1)
H1 [mm]
Höhe (a)
A [mm]
Federdruck (F1)
F1 [N]
Federdruck (F2)
F2 [N]
Innensechskant (e)
E [mm]
Breite (b)
B [mm]
1
2
3
4
5
6
7
BK40.0011.004INOX
Federnde Druckstücke mit Bolzen aus Delrin/POM, Ausführung Edelstahl
15
M 4
1.5
0.6
0.6
5
15
1.3
0.6
BK40.0011.005INOX
Federnde Druckstücke mit Bolzen aus Delrin/POM, Ausführung Edelstahl
18
M 5
2.4
1.2
0.8
7
20
1.5
1.2
BK40.0011.006INOX
Federnde Druckstücke mit Bolzen aus Delrin/POM, Ausführung Edelstahl
20
M 6
2.7
1.3
0.9
7
20
2.0
1.3
BK40.0011.008INOX
Federnde Druckstücke mit Bolzen aus Delrin/POM, Ausführung Edelstahl
22
M 8
3.5
1.5
1.4
9
35
2.5
1.5
BK40.0011.010INOX
Federnde Druckstücke mit Bolzen aus Delrin/POM, Ausführung Edelstahl
22
M 10
4.0
1.5
1.4
9
35
3.0
1.5
BK40.0011.012INOX
Federnde Druckstücke mit Bolzen aus Delrin/POM, Ausführung Edelstahl
28
M 12
6.0
2.7
2.0
15
55
4.0
2.7
BK40.0011.016INOX
Federnde Druckstücke mit Bolzen aus Delrin/POM, Ausführung Edelstahl
32
M 16
7.5
3.2
2.5
45
100
5.0
3.2
Näytä pakattu näyttö (7 tuotteet)
Osia koskevat tiedot
Samankaltaiset osat
Request for quote (RFQ)
Bäcker
- BK40.0011
Tilausnumero
BK40.0011.006INOX
Shorttext
Federnde Druckstücke mit Bolzen azs Delrin/POM, Ausführung Edelstahl
Viimeisin muutos
04.08.2022 07:08:42
Yksikkö
Avainsanat
Ball
elements
index plungers
pin
quality
spring
stainless steel
Luokitukset
CNS
CNSERPBASE Object Properties