30-VFS2110-1D

Expand Table
EN
1/5
Symbol
SYMBOL
Body type
BODY
Pilot type
PILOT
Coil rated voltage
VOLTAGE
Electrical entry
ENTRY
Option
OPTION
Pilot valve manual override
MANUAL
Porting specifications
SPECIFICATIONS
Port size
PORT
Thread type
THREAD
1
(1) 2 position single
(1) Non plug-in type sub-plate
(-) Internal pilot
(1) 100 VAC (50/60 Hz)
(D) DIN terminal
(-) None
(-) Non-locking push type(Flush)
N/A
(-) Without sub-plate
N/A
Näytä pakattu näyttö (1 konfiguroitava tuote)
ShorttextBase Mounted/Non Plug-in/Conforming To CSA Standard/Single Unit
Viimeisin muutos14.07.2025 10:57:45
Yksikkö

Luokitukset

By Functionality

BYFUNC_CONVEYING Conveying
BYFUNC_ADJUSTING Adjusting

By Categories

Valve Valve
Automation Automation
Automation Automation

CNS

CNSERPBASE Object Properties

ECLASS 14.0

51-03-01-03 Sähkökäyttöinen venttiili (pneumatiikka)

ECLASS 13.0

51-03-01-03 Electrically operated valve (pneumatics)

ECLASS 10.1

27-29-13-90 Directional control valve (pneumatics, unspecified)

ECLASS 6.2

27-29-13-90 Directional control valve (pneumatics, unclassified)