Filter
3D Search
2D search
Väri
Luettelot
Vertailu
FI
FL
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Luonnos haku
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Tallenna tiedosto tänne
tai
Tiedoston valinta
Click & Paste
Tuetut tiedostomuodot:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Buerkert
Solenoid Valves
Accessories
Cable Plugs
2508 - Cable Plug Form A
Buerkert
Solenoid Valves
Accessories
Cable Plugs
2508 - Cable Plug Form A
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2508-783581-appliance plug socket according to DIN 43650, form A 0
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Esikatselukuva
PREVIEWPERLINE
Bürkert-ITEM-No.
BUNR
max. Dauerstrom
I [A]
Voltage and version
UML
cable length
L [m]
Electronic
EML
Weight
CNSMASSEXACT [kg]
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
783575
6.0
12 - 24 V/AC/DC
3.0
mit LED
0.200
008361
6.0
100 - 120 V/AC/DC
0.0
mit LED
0.025
008362
6.0
200 - 240 V/AC/DC
0.0
mit LED
0.025
783576
6.0
200 - 240 V/AC/DC
1.0
mit LED
0.100
783577
6.0
200 - 240 V/AC/DC
3.0
mit LED
0.030
008363
1.0
12 -24 V/AC/DC
0.0
mit Gleichrichter, Varistor und LED
0.028
008365
1.0
100 - 120 V/AC/DC
0.0
mit Gleichrichter, Varistor und LED
0.029
008366
1.0
200 - 240 V/AC/DC
0.0
mit Gleichrichter, Varistor und LED
0.026
008368
6.0
100 - 120 V/AC/DC
0.0
mit LED und Varistor
0.028
783580
6.0
100 - 120 V/AC/DC
1.0
mit LED und Varistor
0.130
783581
6.0
100 - 120 V/AC/DC
3.0
mit LED und Varistor
0.230
008367
6.0
12 - 24 V/AC/DC
0.0
mit LED und Varistor
0.028
783578
6.0
12 - 24 V/AC/DC
1.0
mit LED und Varistor
0.090
783579
6.0
12 - 24 V/AC/DC
3.0
mit LED und Varistor
0.230
008369
6.0
200 - 240 V/AC/DC
0.0
mit LED und Varistor
0.028
783582
6.0
200 - 240 V/AC/DC
1.0
mit LED und Varistor
0.150
783583
6.0
200 - 240 V/AC/DC
3.0
mit LED und Varistor
0.230
008370
6.0
12 - 24 V/AC/DC
0.0
mit Varistor
0.028
783584
6.0
12 - 24 V/AC/DC
1.0
mit Varistor
0.150
Näytä pakattu näyttö (37 tuotteet)
Osia koskevat tiedot
Samankaltaiset osat
Request for quote (RFQ)
Buerkert
- 2508
Tilausnumero
783581
Shorttext
Cable Plug Form A
Viimeisin muutos
06.10.2025 12:26:15
Yksikkö
Avainsanat
Accessories
Cable Plug
Cable Plugs
Form
Solenoid Valves
Luokitukset
By Categories
Automation Automation
Plant_Design Plant Design
Compressed_Air_Technology Compressed Air Technology
Fluid_Technology Fluid Technology
Hydraulics Hydraulics
Pneumatics Pneumatics
Sensors Sensors
Actuating_Elements Actuating Elements
Metering_Technology Metering Technology
Fitting Fitting
Conveyor_Technology Conveyor Technology
Medical_Technology Medical Technology
Measurement Measurement
Mixing_Technique Mixing Technique
Optoelectronics Optoelectronics
Pipe_Fitting Pipe Fitting
Switch_Cabinet Switch Cabinet
Vacuum_Technology Vacuum Technology
Process_Engineering Process Engineering
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
Standards
DIN-4x-43x-DIN 43650 DIN 43650