31UKKL4ME

Expand Table
FI
Esikatselukuva
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
kulma
ANGLE
anglecontrol
ANGLECONTROL
kokoonpanokoodi
ASSEMBLY_CODE
kustannukset
COST
leikkaus, jossa on tyhjiöitä kuormattuna
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
oletuskorkeus
DEFAULT_ELEVATION
syvyys
DEPTH
kuvaus
DESCRIPTION
suunnitteluvaihtoehto
DESIGN_OPTION
isäntä
HOST
ifcexportas
IFCEXPORTAS
ifcexporttype
IFCEXPORTTYPE
keynote
KEYNOTE
1
2
31UKKL4ME
0
0
E1010
0
0
0
310
Torvikaiutin 10 W, suorakaiteen muotoinen, 8 x 7", alumiini/ABS-materiaali, U-kiinnitys, vesi- ja pölysuojaus IP 65, EN54-24 sertifioitu, vaaleanharmaa RAL 7035.
-1
5
IfcElectricAppliance
USERDEFINED
Ei sovelleta
NXTNDQU3K
0
0
E1010
0
0
0
255
Musiikkitorvikaiutin 30 W, ABS-materiaali, kaksisuuntainen järjestelmä korkealaatuiseen puheen ja musiikin toistoon, vesi- ja pölysuojattu IP65, EN54-24 sertifioitu, vaaleanharmaa RAL 7035.
-1
5
IfcElectricAppliance
USERDEFINED
Ei sovelleta
Näytä pakattu näyttö (2 tuotteet)
Tilausnumero31UKKL4ME
Viimeisin muutos19.08.2024 14:01:39
Yksikkö
Avainsanat

Luokitukset

CNS

CNSERPBASE Object Properties