2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Tallenna tiedosto tännetai
Tuetut tiedostomuodot: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

331040040

Expand Table
Kaikki toimittajamaat/alueet
EN
1/5
CODE
LOD Level
LOD
Size
S
L [mm]
L1 [mm]
D1 [mm]
D2 [mm]
Weight
W [g]
Material
MAT
Pressure Nominal
PN
Packaging Unit
PU [piece(s)]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
331016016
400
16X16
89.5
43.5
39.0
17.5
50
Polypropylene
16
525
331020020
400
20X20
106.5
52.0
46.0
22.0
70
Polypropylene
16
315
331025025
400
25X25
113.0
55.0
52.0
27.0
90
Polypropylene
16
225
331032032
400
32X32
144.5
71.0
62.5
33.5
170
Polypropylene
16
120
331040040
400
40X40
163.0
80.0
78.0
41.0
270
Polypropylene
16
72
331050050
400
50X50
188.0
92.5
91.0
51.0
390
Polypropylene
16
44
331063063
400
63X63
220.0
108.0
108.5
65.0
620
Polypropylene
16
30
331075075
400
75X75
263.0
129.5
129.0
77.0
1083
Polypropylene
16
16
331090090
400
90X90
325.0
160.0
150.0
91.5
1684
Polypropylene
16
10
331110110
400
110X110
395.5
195.0
176.0
111.5
2763
Polypropylene
16
5
Näytä pakattu näyttö (10 määritettävät tuotteet)
Tilausnumero331040040
ShorttextCOUPLING
Viimeisin muutos25.03.2024 10:15:06
Yksikkö