Filter
3D Search
2D search
Väri
Luettelot
Vertailu
FI
FL
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Luonnos haku
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Tallenna tiedosto tänne
tai
Tiedoston valinta
Click & Paste
Tuetut tiedostomuodot:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Gühring
Gewinden
Durchgangsloch
2875 - DIN 5156 GEWINDEBOHRER
Gühring
Gewinden
Durchgangsloch
2875 - DIN 5156 GEWINDEBOHRER
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2875 16.662
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Identifizierende Bestellnummer
J21
Produktbeschreibung
J23
Produktbezeichnung
J22
Firmenkennung
J3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
H3
Normnummer
J1
Gewindeart
A1
Gewindenenndurchmesser Inch
A22 [Tulli]
Gewindenenndurchmesser Bruch
A24
Gewindesteigung
A3 [mm]
Gangzahl je Inch
A4
Schlüsselweite
A8 [mm]
Gewindeschneidteillänge
B1 [mm]
Nutzlänge
B2 [mm]
1
2
3
4
5
6
2875 9.728
GEWINDEBOHRER
HSS-E MA,-GBO G 1/8-28 DIN 5156N VA
GG
HSS-E
DIN 5156
G
0.125
1/8
0.907
28
5.500
18
35
2875 13.157
GEWINDEBOHRER
HSS-E MA,-GBO G 1/4-19 DIN 5156N VA
GG
HSS-E
DIN 5156
G
0.250
1/4
1.337
19
9.000
20
40
2875 16.662
GEWINDEBOHRER
HSS-E MA,-GBO G 3/8-19 DIN 5156N VA
GG
HSS-E
DIN 5156
G
0.375
3/8
1.337
19
9.000
22
44
2875 20.955
GEWINDEBOHRER
HSS-E MA,-GBO G 1/2-14 DIN 5156N VA
GG
HSS-E
DIN 5156
G
0.500
1/2
1.814
14
12.000
25
44
2875 26.441
GEWINDEBOHRER
HSS-E MA,-GBO G 3/4-14 DIN 5156N VA
GG
HSS-E
DIN 5156
G
0.750
3/4
1.814
14
16.000
28
53
2875 33.249
GEWINDEBOHRER
HSS MA,-GBO G 1 -11 DIN 5156 N VA
GG
HSS-E
DIN 5156
G
1.000
1
2.309
11
20.000
30
56
Näytä pakattu näyttö (6 tuotteet)
Osia koskevat tiedot
Samankaltaiset osat
Request for quote (RFQ)
Gühring
- 2875
Tilausnumero
2875 16.662
Shorttext
DIN 5156 GEWINDEBOHRER
Viimeisin muutos
20.05.2025 17:06:14
Yksikkö
Luokitukset
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Standards
DIN-5x-51x-DIN 5156 DIN 5156