2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Tallenna tiedosto tännetai
Tuetut tiedostomuodot: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3749 50.000

Expand Table
EN
1/5
Identifizierende Bestellnummer
J21
Produktbeschreibung
J23
Produktbezeichnung
J22
Firmenkennung
J3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
H3
Normnummer
J1
Bearbeitungsverfahren
J8
Schneidendurchmesser
A1 [mm]
Schnittbreite, min.
B11 [mm]
Gesamthöhe
B5 [mm]
Aufnahmetyp, maschinenseitig
C11
Aufnahmeform, maschinenseitig
C12
Aufnahmegröße, maschinenseitig
C2
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
C3 [mm]
1
2
3
4
5
3749 40.000
C-WALZENSTIRNFRAESER
M42 TICN-WALZENSTIRNF, 40,0 DIN 1880RN T
GG
M42
DIN1880
FWA
40
32.000
32
FDA
3
160
16
3749 50.000
C-WALZENSTIRNFRAESER
M42 TICN-WALZENSTIRNF, 50,0 DIN 1880RN T
GG
M42
DIN1880
FWA
50
36.000
36
FDA
3
220
22
3749 63.000
C-WALZENSTIRNFRAESER
M42 TICN-WALZENSTIRNF, 63,0 DIN 1880RN T
GG
M42
DIN1880
FWA
63
40.000
40
FDA
3
270
27
3749 80.000
C-WALZENSTIRNFRAESER
M42 TICN-WALZENSTIRNF, 80,0 DIN 1880RN T
GG
M42
DIN1880
FWA
80
44.500
45
FDA
3
270
27
3749 100.000
C-WALZENSTIRNFRAESER
M42 TICN-WALZENSTIRNF, 100,0 DIN 1880RN
GG
M42
DIN1880
FWA
100
49.500
50
FDA
3
320
32
Näytä pakattu näyttö (5 tuotteet)
Tilausnumero3749 50.000
ShorttextDIN1880 C-WALZENSTIRNFRAESER
Viimeisin muutos20.05.2025 17:06:12
Yksikkö

Luokitukset

CNS

CNSERPBASE Object Properties

Standards

DIN-1x-18x-DIN 1880 DIN 1880