Filter
3D Search
2D search
Väri
Luettelot
Vertailu
FI
FL
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Luonnos haku
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Tallenna tiedosto tänne
tai
Tiedoston valinta
Click & Paste
Tuetut tiedostomuodot:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_140
Modèle 32-1408 - Doigt d'indexage avec poignée et butée à 180°, inox - Butée à droite - Avec écrou
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
...
Modèle 32-1408 - Doigt d'indexage avec poignée et butée à 180°, inox - Butée à droite - Avec écrou
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Emile Maurin 32-1408-6
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
FR
Reset filters
1/5
Référence
REF
MATIERE
VERSION
FINITION
Position
POS
Position écrou
ECROU [mm]
-0.02/-0.04
D1 [mm]
D2
D3 [mm]
L1 [mm]
L2 [mm]
+1.5
L3 [mm]
L4 [mm]
Début
ELASTICITE1 [N]
Fin
ELASTICITE2 [N]
Informations
INFOS
1
2
3
4
32-1408-5
Inox
Butée à droite
Avec écrou
Fermé
2
5
M10x1
10
37.5
6
19
21
7
20
INFOTEXTE
32-1408-6
Inox
Butée à droite
Avec écrou
Fermé
2
6
M12x1,5
12
47.0
8
26
26
8
18
INFOTEXTE
32-1408-8
Inox
Butée à droite
Avec écrou
Fermé
2
8
M16x1,5
16
56.0
10
30
32
11
29
INFOTEXTE
32-1408-10
Inox
Butée à droite
Avec écrou
Fermé
2
10
M20x1,5
20
69.0
12
37
37
21
57
INFOTEXTE
Näytä pakattu näyttö (4 määritettävät tuotteet)
Osia koskevat tiedot
Samankaltaiset osat
Request for quote (RFQ)
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
- Modèle 32-1408
Tilausnumero
Emile Maurin 32-1408-6
Shorttext
Doigt d'indexage avec poignée et butée à 180°, inox - Butée à droite - Avec écrou
Viimeisin muutos
25.05.2021 09:28:17
Yksikkö
Avainsanat
Doigt
Doigts
Poignée
acier
butée
centrage
Luokitukset
By Functionality
BYFUNC_FIXING Fixing
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
23-10-01-90 Tappi, pultti, tappi lieriömäinen (ei määritelty)
ECLASS 6.0
23-10-01-90 Pin, peg (unclassified)