EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_13
Modèle 32-136 - Doigt d'indexage court avec dispositif de blocage - Inox - Avec écrou
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
...
32_13
Modèle 32-136 - Doigt d'indexage court avec dispositif de blocage - Inox - Avec écrou
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Emile Maurin 32-136-12
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
FR
Reset filters
1/5
Référence
REF
Position
POS
Matière
MAT
Distance écrou
DIST [mm]
D1 [mm]
-0.02 / -0.04
D2 [mm]
D3 [mm]
D4 [mm]
L1 [mm]
L2 [mm]
- 0.15
L3 [mm]
L4 [mm]
S1 [mm]
Début / Fin
ELASTICITE [N]
Informations
INFOS
1
2
32-136-12
entrée
Inox
3
M 12x1,5
6
25
19.6
45
6
10
5
17
7/19
INFOTEXTE
32-136-16
entrée
Inox
3
M 16x1,5
8
31
21.9
54
8
12
6
19
14/24
INFOTEXTE
Näytä pakattu näyttö (2 määritettävät tuotteet)
Osia koskevat tiedot
Samankaltaiset osat
Request for quote (RFQ)
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
- Modèle 32-136
Tilausnumero
Emile Maurin 32-136-12
Shorttext
Doigt d'indexage court avec dispositif de blocage - Inox - Avec écrou
Viimeisin muutos
25.05.2021 09:28:16
Yksikkö