2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Tallenna tiedosto tännetai
Tuetut tiedostomuodot: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

14162

Expand Table
EN
1/5
Part No.
PN
Material
MAT
A
A [Tulli]
B
B [Tulli]
C
C [Tulli]
D (Thread)
D
Weight
W [lbs.]
Compatibility Code
CC
1
2
14162
Steel
0.224
0.453
0.224
10-32
.003
6-10, 6-25
13114
Zinc-Plated Steel
0.303
0.630
0.295
M4
.010
8-15, 8-40
Näytä pakattu näyttö (2 määritettävät tuotteet)
Tilausnumero14162
ShorttextDrop-In T-Nuts
Viimeisin muutos09.11.2023 07:10:06
Yksikkö
Avainsanat

Luokitukset

CNS

CNSERPBASE Object Properties