2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Tallenna tiedosto tännetai
Tuetut tiedostomuodot: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

E-SHTZ12-25

Expand Table
EN
1/5
Part Number
PN
d
DD [mm]
L Selection
L [mm]
D
D [mm]
H
H [mm]
T
T [mm]
t
TT [mm]
d1
DD1 [mm]
d2
DD2 [mm]
P.C.D.
PCD [mm]
Hex Socket Low Head Cap Screws
M
1
2
3
4
5
6
7
8
E-SHTZ6-15
6
15
10
25
4
2.2
3.5
6.0
17
M3-10x2
E-SHTZ8-20
8
20
12
27
4
2.2
3.5
6.0
19
M3-10x2
E-SHTZ10-25
10
25
14
29
4
2.2
3.5
6.0
21
M3-10x2
E-SHTZ12-25
12
25
18
36
5
3.0
4.5
7.5
26
M4-12x2
E-SHTZ16-25
16
25
22
40
5
3.0
4.5
7.5
30
M4-12x4
E-SHTZ20-30
20
30
28
49
6
3.7
5.5
9.0
38
M5-16x4
E-SHTZ25-30
25
30
33
54
6
3.7
5.5
9.0
43
M5-16x4
E-SHTZ30-35
30
35
38
63
8
4.2
6.6
11.0
50
M6-20x4
Näytä pakattu näyttö (8 määritettävät tuotteet)
ShorttextEconomy OIL Free Bushings - Round flange
Viimeisin muutos29.05.2023 01:32:11
Yksikkö

Luokitukset

CNS

CNSERPBASE Object Properties