332C02501

Expand Table
Kaikki toimittajamaat/alueet
EN
1/5
CODE
LOD Level
LOD
Size
S
L [mm]
L1 [mm]
L2 [mm]
D [mm]
D1 [mm]
R [Tulli]
Weight
W [g]
Material
MAT
Pressure Nominal
PN
Packaging Unit
PU [piece(s)]
1
2
3
332C02501
400
25 X ½" X 25
99.0
52.0
16
52.0
27.0
1/2
105.5
Polypropylene
16
160
332C03201
400
32 X ½" X 32
120.5
63.5
16
62.5
33.5
1/2
178.0
Polypropylene
16
100
332C03202
400
32 X ¾" X 32
121.0
62.5
19
62.5
33.5
3/4
187.0
Polypropylene
16
100
Näytä pakattu näyttö (3 määritettävät tuotteet)
Tilausnumero332C02501
ShorttextELBOW FEMALE FOR POP-UP
Viimeisin muutos25.03.2024 10:15:06
Yksikkö