2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BPUA14

Expand Table
EN
1/5
Part No.
PN
Type Selection
TS
Hardness
HARD
Surface Treatment
ST
No.
NO
A
A [mm]
P.C.D.
PCD [mm]
K
K [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
BPUA5
Standard
45~50HRC
Black Oxide
5
34
24
4.5
BPUA6
Standard
45~50HRC
Black Oxide
6
34
24
4.5
BPUA8
Standard
45~50HRC
Black Oxide
8
40
30
4.5
BPUA10
Standard
45~50HRC
Black Oxide
10
40
30
4.5
BPUA12
Standard
45~50HRC
Black Oxide
12
52
40
6.0
BPUA14
Standard
45~50HRC
Black Oxide
14
52
40
6.0
BPUA16
Standard
45~50HRC
Black Oxide
16
62
48
7.0
BPUA18
Standard
45~50HRC
Black Oxide
18
62
48
7.0
BPUA20
Standard
45~50HRC
Black Oxide
20
74
58
10.0
BPUA22
Standard
45~50HRC
Black Oxide
22
74
58
10.0
BPUA24
Standard
45~50HRC
Black Oxide
24
80
64
10.0
BPUA26
Standard
45~50HRC
Black Oxide
26
80
64
10.0
BPUA30
Standard
45~50HRC
Black Oxide
30
90
74
10.0
Näytä pakattu näyttö (13 määritettävät tuotteet)
ShorttextFloating Joints (For Space Saving Type) - Standard Type - Backing Plates
Viimeisin muutos29.11.2024 04:28:18
Yksikkö

Luokitukset

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Type CodeBPUA14