2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

573355 SFAM-90-10000L-TG112-2SV-M12

Expand Table
EN
1/5
Part number
TNR
Type
TYP
B1 [mm]
B2 [mm]
B3 [mm]
B4 [mm]
B5 [mm]
B6 [mm]
B7 [mm]
Thread
D1
Thread
D2
Thread
D3
H1 [mm]
H2 [mm]
H3 [mm]
H4 [mm]
H5 [mm]
H6 [mm]
Width across flats
SW [mm]
Weight
CNSMASSEXACT [kg]
GTIN
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
565384
SFAM-62-5000L-TG12-2SV-M12
62
31
78.7
277
40
0
0
G1/2
M12x1
G3/4
64.1
61.9
103.2
81.7
0
0
26
1.1
4052568212346
573346
SFAM-90-5000L-M-2SA-M12
90
45
109
0
0
0
0
-
M12x1
-
77.1
81.3
116.2
94.7
0
0
0
1.5
4052568007867
573347
SFAM-90-5000L-M-2SV-M12
90
45
109
0
0
0
0
-
M12x1
-
77.1
81.3
116.2
94.7
0
0
0
1.5
4052568219796
573348
SFAM-90-10000L-M-2SA-M12
90
45
109
0
0
0
0
-
M12x1
-
77.1
81.3
116.2
94.7
0
0
0
1.5
4052568219802
573349
SFAM-90-10000L-M-2SV-M12
90
45
109
0
0
0
0
-
M12x1
-
77.1
81.3
116.2
94.7
0
0
0
1.5
4052568219819
573350
SFAM-90-15000L-M-2SA-M12
90
45
109
0
0
0
0
-
M12x1
-
77.1
81.3
116.2
94.7
0
0
0
1.5
4052568007874
573351
SFAM-90-15000L-M-2SV-M12
90
45
109
0
0
0
0
-
M12x1
-
77.1
81.3
116.2
94.7
0
0
0
1.5
4052568219826
573352
SFAM-90-5000L-TG1-2SA-M12
90
45
109
267
0
0
0
G1
M12x1
G11/2
77.1
81.3
116.2
94.7
0
0
41
2.4
4052568219833
573353
SFAM-90-5000L-TG1-2SV-M12
90
45
109
267
0
0
0
G1
M12x1
G11/2
77.1
81.3
116.2
94.7
0
0
41
2.4
4052568219840
573354
SFAM-90-10000L-TG112-2SA-M12
90
45
109
301
0
0
0
G11/2
M12x1
G2
77.1
81.3
116.2
94.7
0
0
55
2.75
4052568219857
573355
SFAM-90-10000L-TG112-2SV-M12
90
45
109
301
0
0
0
G11/2
M12x1
G2
77.1
81.3
116.2
94.7
0
0
55
2.75
4052568219864
573356
SFAM-90-15000L-TG112-2SA-M12
90
45
109
301
0
0
0
G11/2
M12x1
G2
77.1
81.3
116.2
94.7
0
0
55
2.75
4052568219871
573357
SFAM-90-15000L-TG112-2SV-M12
90
45
109
301
0
0
0
G11/2
M12x1
G2
77.1
81.3
116.2
94.7
0
0
55
2.75
4052568219888
8181241
SFAM-62-1000L-M-PNLK-PNVBA-M12
62
31
81
0
0
0
0
-
M12x1
-
59.3
61.9
98
76.5
0
0
0
0.6
4052568629458
8181242
SFAM-62-3000L-M-PNLK-PNVBA-M12
62
31
81
0
0
0
0
-
M12x1
-
59.3
61.9
98
76.5
0
0
0
0.6
4052568629465
8181243
SFAM-62-5000L-M-PNLK-PNVBA-M12
62
31
81
0
0
0
0
-
M12x1
-
59.3
61.9
98
76.5
0
0
0
0.6
4052568629472
8181244
SFAM-62-1000L-TG12-PNLK-PNVBA-M12
62
31
81
277
40
0
0
G1/2
M12x1
G3/4
59.3
61.9
98
76.5
0
0
26
1.1
4052568629489
8181245
SFAM-62-3000L-TG12-PNLK-PNVBA-M12
62
31
81
277
40
0
0
G1/2
M12x1
G3/4
59.3
61.9
98
76.5
0
0
26
1.1
4052568629496
8181246
SFAM-62-5000L-TG12-PNLK-PNVBA-M12
62
31
81
277
40
0
0
G1/2
M12x1
G3/4
59.3
61.9
98
76.5
0
0
26
1.1
4052568629502
Näytä pakattu näyttö (44 tuotteet)
Tilausnumero573355
Shorttextflow sensor
Viimeisin muutos12.11.2025 13:56:44
Yksikkö

Luokitukset