Filter
3D Search
2D search
Väri
Luettelot
Vertailu
FI
FL
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Luonnos haku
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Tallenna tiedosto tänne
tai
Tiedoston valinta
Click & Paste
Tuetut tiedostomuodot:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
CA-BE
Tecnostar
Configurations ejector narrow
EU02S - Flush mould base european standard type 22
CA-BE
Tecnostar
Configurations ejector narrow
EU02S - Flush mould base european standard type 22
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EU02S34493C3C7
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
SERIE
Spessore PF45
PF45 [mm]
S50 heigth injection side
S501 [mm]
S50 material injection side
MATS501
S50 heigth extraction side
S502 [mm]
S50 material extraction side
MATS502
D70 heigth
D70 [mm]
D in H7
DH7 [mm]
D screws
DF [mm]
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
246x346
27
27
1730
27
1730
56
30.000
12.500
246x396
27
27
1730
27
1730
56
30.000
12.500
296x296
27
36
1730
36
1730
56
30.000
12.500
296x346
27
36
1730
36
1730
56
30.000
12.500
296x396
27
36
1730
36
1730
56
30.000
12.500
296x446
27
36
1730
36
1730
56
30.000
12.500
296x496
27
36
1730
36
1730
56
30.000
12.500
346x346
27
36
1730
36
1730
76
30.000
12.500
346x396
27
36
1730
36
1730
76
42.000
17.000
346x446
27
36
1730
36
1730
76
42.000
17.000
346x496
27
36
1730
36
1730
76
42.000
17.000
346x546
36
36
1730
36
1730
76
42.000
17.000
346x596
36
36
1730
36
1730
76
42.000
17.000
396x396
36
36
1730
36
1730
76
42.000
17.000
396x446
36
36
1730
36
1730
76
42.000
17.000
396x496
36
36
1730
36
1730
76
42.000
17.000
396x546
36
36
1730
36
1730
76
42.000
17.000
396x596
36
36
1730
36
1730
76
42.000
17.000
396x696
36
36
1730
36
1730
76
42.000
17.000
Näytä pakattu näyttö (34 määritettävät tuotteet)
Osia koskevat tiedot
Samankaltaiset osat
Request for quote (RFQ)
CA-BE
- EU02S
Tilausnumero
EU02S34493C3C7
Shorttext
Flush mould base european standard type 22
Viimeisin muutos
05.07.2023 16:05:00
Yksikkö
Avainsanat
Configurations
Flush
Mould base
Type
ejector
european standard
narrow
Luokitukset
CNS
CNSERPBASE Object Properties