Filter
3D Search
2D search
Väri
Luettelot
Vertailu
FI
FL
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Luonnos haku
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Tallenna tiedosto tänne
tai
Tiedoston valinta
Click & Paste
Tuetut tiedostomuodot:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Azolgas
GAS SPRINGS
LOW PROFILE
CK
CK 1000 V3 - GAS SPRINGS - Low Profile
Azolgas
GAS SPRINGS
LOW PROFILE
CK
CK 1000 V3 - GAS SPRINGS - Low Profile
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CK 1000 032 V3,-,-,-,-
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Azolgas Article No
AZOLGASARTNO
Nitrocyl Article No
NITROCYLARTNO
PDF Info
MSPN
Supplier
SUPPLIER
Max. Stroke
HUBMAX [mm]
Flanges
FL
Connection systems
CONSYS
Connector
CON
Tube
TB
Compression Rate
CR
Initial Force (150 bar)
IF [daN]
Initial Intermediate Forces (150 bar)
IIF [daN]
Final Force (150 bar)
FF [daN]
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
FDS [daN]
Rod length
S [mm]
Dynamic stroke
HUB [mm]
Body diameter
B [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
CK 1000 010 V3,-,-,-,-
NC.016.00.01000.010.3
AZOLGAS
10
1.3700
985
985
1349
985
10
0
50
CK 1000 013 V3,-,-,-,-
NC.016.00.01000.013.3
AZOLGAS
13
1.4141
985
985
1393
985
13
0
50
CK 1000 016 V3,-,-,-,-
NC.016.00.01000.016.3
AZOLGAS
16
1.4475
985
985
1426
985
16
0
50
CK 1000 019 V3,-,-,-,-
NC.016.00.01000.019.3
AZOLGAS
19
1.4736
985
985
1451
985
19
0
50
CK 1000 025 V3,-,-,-,-
NC.016.00.01000.025.3
AZOLGAS
25
1.5119
985
985
1489
985
25
0
50
CK 1000 032 V3,-,-,-,-
NC.016.00.01000.032.3
AZOLGAS
32
1.5422
985
985
1519
985
32
0
50
CK 1000 038 V3,-,-,-,-
NC.016.00.01000.038.3
AZOLGAS
38
1.5609
985
985
1537
985
38
0
50
CK 1000 050 V3,-,-,-,-
NC.016.00.01000.050.3
AZOLGAS
50
1.5869
985
985
1563
985
50
0
50
CK 1000 063 V3,-,-,-,-
NC.016.00.01000.063.3
AZOLGAS
63
1.6052
985
985
1581
985
63
0
50
CK 1000 075 V3,-,-,-,-
NC.016.00.01000.075.3
AZOLGAS
75
1.6171
985
985
1593
985
75
0
50
CK 1000 080 V3,-,-,-,-
NC.016.00.01000.080.3
AZOLGAS
80
1.6210
985
985
1597
985
80
0
50
CK 1000 100 V3,-,-,-,-
NC.016.00.01000.100.3
AZOLGAS
100
1.6333
985
985
1609
985
100
0
50
CK 1000 125 V3,-,-,-,-
NC.016.00.01000.125.3
AZOLGAS
125
1.6435
985
985
1619
985
125
0
50
Näytä pakattu näyttö (13 määritettävät tuotteet)
Osia koskevat tiedot
Samankaltaiset osat
Request for quote (RFQ)
Azolgas
- CK 1000 V3
Tilausnumero
CK 1000 032 V3,-,-,-,-
Shorttext
GAS SPRINGS - Low Profile
Viimeisin muutos
25.06.2025 06:55:43
Yksikkö
Avainsanat
GAS SPRINGS
Low Profile
Luokitukset
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties