2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Tallenna tiedosto tännetai
Tuetut tiedostomuodot: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

AFH 019 V1

Expand Table
EN
1/5
Azolgas Article No
AZOLGASARTNO
Nitrocyl Article No
NITROCYLARTNO
PDF Info
MSPN
Max. Stroke
HUBMAX [mm]
Flanges
FL
Compression Rate
CR
Initial Force (150 bar)
IF [daN]
Initial Intermediate Forces (150 bar)
IIF [daN]
Final Force (150 bar)
FF [daN]
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
FDS [daN]
Rod length
S [mm]
Dynamic stroke
HUB [mm]
Body diameter
B [mm]
Total length
L1 [mm]
Safety Stroke
Q [mm]
Cylinder length
L [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
AFH 007 V1
NC.057.00.00000.007.1
7.0
1.5879
90
18
29
18
7
0
15
56
3
49.0
AFH 010 V1
NC.057.00.00000.010.1
10.0
1.6860
90
18
30
18
10
0
15
62
3
52.0
AFH 012 V1
NC.057.00.00000.012,7.1
12.7
1.7478
90
18
31
18
12.7
0
15
67.4
3
54.7
AFH 015 V1
NC.057.00.00000.015.1
15.0
1.7882
90
18
32
18
15
0
15
72
3
57.0
AFH 019 V1
NC.057.00.00000.019.1
19.0
1.8409
90
18
33
18
19
0
15
80
3
61.0
AFH 025 V1
NC.057.00.00000.025.1
25.0
1.8949
90
18
34
18
25
0
15
92
3
67.0
AFH 038 V1
NC.057.00.00000.038.1
38.0
1.9616
90
18
35
18
38
0
15
118
3
80.0
AFH 050 V1
NC.057.00.00000.050.1
50.0
1.9960
90
18
36
18
50
0
15
142
3
92.0
AFH 063 V1
NC.057.00.00000.063,5.1
63.5
2.0205
90
18
36
18
63.5
0
15
172
3
108.5
AFH 075 V1
NC.057.00.00000.075.1
75.0
2.0349
90
18
37
18
75
0
15
195
3
120.0
AFH 080 V1
NC.057.00.00000.080.1
80.0
2.0400
90
18
37
18
80
0
15
205
3
125.0
Näytä pakattu näyttö (11 määritettävät tuotteet)
TilausnumeroAFH 019 V1
ShorttextGAS SPRINGS - Mini
Viimeisin muutos25.06.2025 06:55:44
Yksikkö
Avainsanat

Luokitukset

CNS

CNSERPBASE Object Properties