Azolgas
GAS SPRINGS
MINI
AFJ V1 - GAS SPRINGS - Mini
Azolgas
GAS SPRINGS
MINI
AFJ V1 - GAS SPRINGS - Mini
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
AFJ 025 V1
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Azolgas Article No
AZOLGASARTNO
Nitrocyl Article No
NITROCYLARTNO
PDF Info
MSPN
Max. Stroke
HUBMAX [mm]
Flanges
FL
Compression Rate
CR
Initial Force (150 bar)
IF [daN]
Initial Intermediate Forces (150 bar)
IIF [daN]
Final Force (150 bar)
FF [daN]
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
FDS [daN]
Rod length
S [mm]
Dynamic stroke
HUB [mm]
Body diameter
B [mm]
Total length
L1 [mm]
Safety Stroke
Q [mm]
Cylinder length
L [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
AFJ 007 V1
NC.052.00.00000.007.1
7.0
1.2841
90
30
39
30
7
0
19
56
2
49.0
AFJ 010 V1
NC.052.00.00000.010.1
10.0
1.3107
90
30
39
30
10
0
19
62
2
52.0
AFJ 012 V1
NC.052.00.00000.012,7.1
12.7
1.3258
90
30
40
30
12.7
0
19
67.4
2
54.7
AFJ 015 V1
NC.052.00.00000.015.1
15.0
1.3351
90
30
40
30
15
0
19
72
2
57.0
AFJ 025 V1
NC.052.00.00000.025.1
25.0
1.3575
90
30
41
30
25
0
19
92
2
67.0
AFJ 038 V1
NC.052.00.00000.038.1
38.0
1.3703
90
30
41
30
38
0
19
118
2
80.0
AFJ 050 V1
NC.052.00.00000.050.1
50.0
1.3765
90
30
41
30
50
0
19
142
2
92.0
AFJ 063 V1
NC.052.00.00000.063,5.1
63.5
1.3808
90
30
41
30
63.5
0
19
172
2
108.5
AFJ 080 V1
NC.052.00.00000.080.1
80.0
1.3841
90
30
42
30
80
0
19
205
2
125.0
AFJ 100 V1
NC.052.00.00000.100.1
100.0
1.3867
90
30
42
30
100
0
19
245
2
145.0
AFJ 125 V1
NC.052.00.00000.125.1
125.0
1.3888
90
30
42
30
125
0
19
295
2
170.0
Näytä pakattu näyttö (11 määritettävät tuotteet)
Osia koskevat tiedot
Samankaltaiset osat
Request for quote (RFQ)
Azolgas
- AFJ V1
Tilausnumero
AFJ 025 V1
Shorttext
GAS SPRINGS - Mini
Viimeisin muutos
25.06.2025 06:55:44
Yksikkö
Avainsanat
GAS SPRINGS
Mini
Luokitukset
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
AFJ 025 V1