Béné Inox 652253-25

Expand Table
EN
1/5
Référence
REF
Forme
FORM
Matière
MAT
Diamètre nominal
DN [mm]
F [Pouces]
L [mm]
S [mm]
POIDS [kg]
R1 [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
652253-6
Gaz
Inox 316 L
6
1/8"
4
19
0.01
0.000
652253-8
Gaz
Inox 316 L
8
1/4"
6
21
0.01
0.000
652253-10
Gaz
Inox 316 L
10
3/8"
6
23
0.01
0.000
652253-15
Gaz
Inox 316 L
15
1/2"
8
30
0.03
0.000
652253-20
Gaz
Inox 316 L
20
3/4"
10
36
0.04
0.000
652253-25
Gaz
Inox 316 L
25
1"
11
41
0.06
0.000
652253-32
Gaz
Inox 316 L
32
1"1/4
13
55
0.13
0.000
652253-40
Gaz
Inox 316 L
40
1"1/2
13
60
0.14
0.000
652253-50
Gaz
Inox 316 L
50
2"
14
75
0.23
0.000
652253-65
Gaz
Inox 316 L
65
2"1/2
16
95
0.42
50.000
652253-80
Gaz
Inox 316 L
80
3"
19
105
0.48
57.500
652253-100
Gaz
Inox 316 L
100
4"
22
124
0.61
67.500
652253-125
Gaz
Inox 316 L
125
5"
23
155
1.04
82.500
Näytä pakattu näyttö (13 tuotteet)
Tilausnumerobene_inox_652253-25
ShorttextHexagon nut - Stainless steel 316L
Viimeisin muutos05.02.2021 14:29:19
Yksikkö

Luokitukset

CNS

CNSERPBASE Object Properties