P233162H14320

Expand Table
EN
1/5
Code
CODE
Piston Diameter
SD [mm]
Motor Engine
ME [rpm]
Gear Ratio
GR
Crankshaft
CS [rpm]
Flow rate
FLR [l/min - US gpm]
Pressure
PRS [bar - psi - MPa]
Power
PWR [HP - kW]
Mass
MS [kg - lb]
1
2
3
4
5
6
7
8
P233152H14300
30
1500
3.13
480
99.7 - 26.3
1400 - 20300 - 140
351.4 - 258.5
700 - 1544
P233162H14300
30
1800
3.67
491
102.0 - 26.9
1400 - 20300 - 140
359.5 - 264.4
700 - 1544
P233152H14320
32
1500
3.13
480
113.4 - 30.0
1200 - 17400 -120
342.7 - 252.1
700 - 1544
P233162H14320
32
1800
3.67
491
116.0 - 30.7
1200 - 17400 -120
350.6 - 257.9
700 - 1544
P233152H14350
35
1500
3.13
480
135.7 - 35.8
1000 - 14500 - 100
341.7 - 251.3
700 - 1544
P233162H14350
35
1800
3.67
491
138.8 - 36.7
1000 - 14500 - 100
349.5 - 257.1
700 - 1544
P233152H14400
40
1500
3.13
480
177.2 - 46.8
750 - 10875 - 75
334.7 - 246.2
700 - 1544
P233162H14400
40
1800
3.67
491
181.3 - 47.9
750 - 10875 - 75
342.4 - 251.8
700 - 1544
Näytä pakattu näyttö (8 tuotteet)
TilausnumeroP233162H14320
ShorttextHPP - High Pressure Pumps H SERIES
Viimeisin muutos19.11.2020 16:07:34
Yksikkö

Luokitukset

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties