MX54O7ERN

Expand Table
FI
Esikatselukuva
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
nimi
NAME
Suojausluokka
PROTECTION_CLASS
Materiaali
MATERIAL
Asennus
INSTALLATION
Varastointilämpötila
STORAGE_TEMPERATURE
Paino
WEIGHT
Tulojännite
INPUT_VOLTAGE
Virta
CURRENT
Lähtövirta
OUTPUT_CURRENT
1
MX54O7ERN
Eristinvahvistin
Moduuli: IP 66/IEC 60529, liittimet: IP 66/IEC 60529, liittimet: IP 66/IEC 60529, liittimet: IP 66/IEC 60529: IP 20I/EC 60529 Päätelaitteet kannella IP 30IEC 60529
Korkealaatuinen kestomuovi
TH 35 x 15 (7,5) ENIEC 60715 ENIEC 60715
-40 °C - +60 °C
0,640 kg
8.2 V
max. 580 mA
kanava max. 100 mA
Näytä pakattu näkymä (1 tuote)
TilausnumeroMX54O7ERN
Viimeisin muutos11.09.2025 14:09:12
Yksikkö

Luokitukset

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order NumberMX54O7ERN