Filter
3D Search
2D search
Väri
Luettelot
Vertailu
FI
FL
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Luonnos haku
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Tallenna tiedosto tänne
tai
Tiedoston valinta
Click & Paste
Tuetut tiedostomuodot:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Blickle
Räder und Rollen mit Gummireifen
757044 - LE-TPA 200R
Blickle
Räder und Rollen mit Gummireifen
757044 - LE-TPA 200R
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
757044
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
LE-TPA 200R
LE_TPA_200R
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
EAN
Name des Herstellers
MANUNAME
Planlieferzeit
DELTIME
Rad-Ø
RADDURCHM [mm]
Radbreite
RADBREITE [mm]
LAGER
Tragfähigkeit bei 4 km
TRAGF4KMH [kg]
Gesamthöhe
HEIGHT [mm]
Plattengröße
PLATTE [mm]
Stückgewicht (kg)
WEIGHT [kg]
Material Laufbelag
MATERIALLAUFB
Material Radkörper
MATERIALRADK
Produkttyp
PRODUKTTYP
1
757044
LE-TPA 200R
4047526099084
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
5
200
40
Rollenlager
250
235
140 x 110
1.812
Gummi
hochwertiges Polypropylen
Lenkrolle
Näytä pakattu näkymä (1 tuote)
Osia koskevat tiedot
Samankaltaiset osat
Request for quote (RFQ)
Blickle
- 757044
Tilausnumero
757044
Shorttext
LE-TPA 200R
Viimeisin muutos
22.05.2025 14:20:38
Yksikkö
Avainsanat
castors
rubber tyres
wheels
Luokitukset
By Functionality
BYFUNC_ROLLING Rolling
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
23-37-02-01 Ohjausrulla