2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

758215

Expand Table
EN
1/5
LER-POEV 160R-SG
LER_POEV_160R_SG
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
EAN
Name des Herstellers
MANUNAME
Planlieferzeit
DELTIME
Rad-Ø
RADDURCHM [mm]
Radbreite
RADBREITE [mm]
LAGER
Tragfähigkeit bei 4 km
TRAGF4KMH [kg]
Gesamthöhe
HEIGHT [mm]
Plattengröße
PLATTE [mm]
Stückgewicht (kg)
WEIGHT [kg]
Material Laufbelag
MATERIALLAUFB
Material Radkörper
MATERIALRADK
1
758215
LER-POEV 160R-SG
4047526087654
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
21
160
50
Rollenlager
300
195
88
1.800
Gummi
hochwertiges Polyamid 6
Näytä pakattu näkymä (1 tuote)
Tilausnumero758215
ShorttextLER-POEV 160R-SG
Viimeisin muutos22.05.2025 14:20:39
Yksikkö

Luokitukset

By Functionality

BYFUNC_ROLLING Rolling

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

23-37-02-01 Ohjausrulla