2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Tallenna tiedosto tännetai
Tuetut tiedostomuodot: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

754624

Expand Table
EN
1/5
LH-SE 80K-FI
LH_SE_80K_FI
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
EAN
Name des Herstellers
MANUNAME
Planlieferzeit
DELTIME
Rad-Ø
RADDURCHM [mm]
Radbreite
RADBREITE [mm]
LAGER
Tragfähigkeit bei 4 km
TRAGF4KMH [kg]
Gesamthöhe
HEIGHT [mm]
Plattengröße
PLATTE [mm]
Stückgewicht (kg)
WEIGHT [kg]
Material Laufbelag
MATERIALLAUFB
Material Radkörper
MATERIALRADK
Produkttyp
PRODUKTTYP
1
754624
LH-SE 80K-FI
4047526114473
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
5
80
45
Kugellager
200
120
100 x 85
2.036
Gummi
hochwertiges Polyamid 6
Lenkrolle mit Feststeller
Näytä pakattu näkymä (1 tuote)
Tilausnumero754624
ShorttextLH-SE 80K-FI
LongtextStahlblech-Lenkrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix' Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Stahl-Radkörper

Gehäuse: Serie LH

  • starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  • schwere Gabel und Bodenplatte
  • zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  • sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichert
  • besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge durch vier speziell geformte, gehärtete Lagerschalen

Rad: Serie SE

  • Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe schwarz
  • Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

  • chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C
Viimeisin muutos22.05.2025 14:20:36
Yksikkö

Luokitukset

By Functionality

BYFUNC_ROLLING Rolling

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Number754624
GTIN-Code4047526114473
Description longStahlblech-Lenkrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix' Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Stahl-Radkörper

Gehäuse: Serie LH

  • starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  • schwere Gabel und Bodenplatte
  • zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  • sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichert
  • besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge durch vier speziell geformte, gehärtete Lagerschalen

Rad: Serie SE

  • Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe schwarz
  • Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

  • chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C
Description shortLH-SE 80K-FI
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

23-37-02-01 Ohjausrulla