Filter
3D Search
2D search
Väri
Luettelot
Vertailu
FI
FL
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Luonnos haku
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Tallenna tiedosto tänne
tai
Tiedoston valinta
Click & Paste
Tuetut tiedostomuodot:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Blickle
Räder und Rollen mit Gummireifen
754871 - LK-SE 80K-FI
Blickle
Räder und Rollen mit Gummireifen
754871 - LK-SE 80K-FI
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
754871
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
LK-SE 80K-FI
LK_SE_80K_FI
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
EAN
Name des Herstellers
MANUNAME
Planlieferzeit
DELTIME
Rad-Ø
RADDURCHM [mm]
Radbreite
RADBREITE [mm]
LAGER
Tragfähigkeit bei 4 km
TRAGF4KMH [kg]
Gesamthöhe
HEIGHT [mm]
Plattengröße
PLATTE [mm]
Stückgewicht (kg)
WEIGHT [kg]
Material Laufbelag
MATERIALLAUFB
Material Radkörper
MATERIALRADK
Produkttyp
PRODUKTTYP
1
754871
LK-SE 80K-FI
4047526114985
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
3
80
45
Kugellager
200
110
100 x 85
1.311
Gummi
hochwertiges Polyamid 6
Lenkrolle mit Feststeller
Näytä pakattu näkymä (1 tuote)
Osia koskevat tiedot
Samankaltaiset osat
Request for quote (RFQ)
Blickle
- 754871
Tilausnumero
754871
Shorttext
LK-SE 80K-FI
Viimeisin muutos
22.05.2025 14:20:36
Yksikkö
Avainsanat
castors
rubber tyres
wheels
Luokitukset
By Functionality
BYFUNC_ROLLING Rolling
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
23-37-02-01 Ohjausrulla