2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Tallenna tiedosto tännetai
Tuetut tiedostomuodot: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

868757

Expand Table
EN
1/5
LS-SPO 200G-ST-FS
LS_SPO_200G_ST_FS
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
EAN
Name des Herstellers
MANUNAME
Planlieferzeit
DELTIME
Rad-Ø
RADDURCHM [mm]
Radbreite
RADBREITE [mm]
LAGER
Tragfähigkeit bei 4 km
TRAGF4KMH [kg]
Gesamthöhe
HEIGHT [mm]
Plattengröße
PLATTE [mm]
Stückgewicht (kg)
WEIGHT [kg]
Material Laufbelag
MATERIALLAUFB
Material Radkörper
MATERIALRADK
1
868757
LS-SPO 200G-ST-FS
4047526377670
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
21
200
50
Gleitlager
1500
245
140 x 110
5.860
Kunststoff
hochwertiges Polyamid 6
Näytä pakattu näkymä (1 tuote)
Tilausnumero868757
ShorttextLS-SPO 200G-ST-FS
LongtextStahlgeschweißte Schwerlast-Lenkrolle, schwere Drehkranz-Ausführung, mit Feststeller 'stop-top', mit Fußschutz aus Stahl, Schwerlast-Rad aus Polyamid

Gehäuse: Serie LS

  • besonders robuste Stahlschweißkonstruktion, galvanisch verzinkt, gelb passiviert, Cr6-frei
  • Axial-Rillenkugellager ISO 104 und Kegelrollenlager ISO 355 im Drehkranz
  • eingeschweißter, sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichert
  • staub- und spritzwassergeschützt
  • Schmiernippel

Rad: Serie SPO

  • hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, sehr robuste, schwere Ausführung, Farbe natur-weiß

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
  • Extra schwere Radausführung
Viimeisin muutos22.05.2025 14:31:21
Yksikkö

Luokitukset

By Functionality

BYFUNC_ROLLING Rolling

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Number868757
GTIN-Code4047526377670
Description longStahlgeschweißte Schwerlast-Lenkrolle, schwere Drehkranz-Ausführung, mit Feststeller 'stop-top', mit Fußschutz aus Stahl, Schwerlast-Rad aus Polyamid

Gehäuse: Serie LS

  • besonders robuste Stahlschweißkonstruktion, galvanisch verzinkt, gelb passiviert, Cr6-frei
  • Axial-Rillenkugellager ISO 104 und Kegelrollenlager ISO 355 im Drehkranz
  • eingeschweißter, sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichert
  • staub- und spritzwassergeschützt
  • Schmiernippel

Rad: Serie SPO

  • hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, sehr robuste, schwere Ausführung, Farbe natur-weiß

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
  • Extra schwere Radausführung
Description shortLS-SPO 200G-ST-FS
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

23-37-02-01 Ohjausrulla