Béné Inox 652473-20

Expand Table
EN
1/5
Référence
REF
Forme
FORM
Matière
MAT
Diamètre nominal
DN [mm]
D [mm]
F [Pouces]
L [mm]
POIDS [kg]
1
2
3
4
5
6
7
8
652473-8
Gaz
Inox 316 L
8
9
1/4"
60
0.07
652473-10
Gaz
Inox 316 L
10
12
3/8"
70
0.09
652473-15
Gaz
Inox 316 L
15
16
1/2"
80
0.14
652473-20
Gaz
Inox 316 L
20
21
3/4"
100
0.25
652473-25
Gaz
Inox 316 L
25
27
1"
120
0.45
652473-32
Gaz
Inox 316 L
32
36
1"1/4
140
0.66
652473-40
Gaz
Inox 316 L
40
41
1"1/2
160
0.83
652473-50
Gaz
Inox 316 L
50
53
2"
190
1.43
Näytä pakattu näyttö (8 tuotteet)
Tilausnumerobene_inox_652473-20
ShorttextMale / male long radius 90° elbow - Stainless steel 316L
Viimeisin muutos05.02.2021 14:29:19
Yksikkö

Luokitukset

CNS

CNSERPBASE Object Properties