DE3TEBK7E

Expand Table
FI
Esikatselukuva
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
nimi
NAME
Kokoonpano
CONFIGURATION
Lähtö
OUTPUT
Vapaa kosketusjännite
FREE_CONTACT_VOLTAGE
Tilan ilmaisu
STATUS_INDICATION
Käyttölämpötila
OPERATING_TEMPERATURE
Varastointilämpötila
STORAGE_TEMPERATURE
Tietoliikennekaapeli
COMMUNICATIONS_CABLE
Virrankulutus
POWER_CONSUMPTION
1
DE3TEBK7E
Mini anturiohjattu rele
2 asentokytkimen konfiguraatiot, 1. 5V- ja GND-koskettimet (0,2A), 2. Vapaat koskettimet.
3-nastainen terminaalilohko, NO, NC, COM, 5V, GND, COM.
24 VDC, enintään 30 VDC,120 VAC
LED-ilmaisin releen aktiivista tilaa varten
-40°C - 80°C
-40°C - 80°C
RJ-45-liitin anturiin UTP CAT5e/6 -kaapelilla.
Tyypillinen 150 mWatt, 30 mA
Näytä pakattu näkymä (1 tuote)
TilausnumeroDE3TEBK7E
Viimeisin muutos19.12.2025 08:52:08
Yksikkö

Luokitukset

CNS

CNSERPBASE Object Properties