Filter
3D Search
2D search
Väri
Luettelot
Vertailu
FI
FL
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Luonnos haku
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Tallenna tiedosto tänne
tai
Tiedoston valinta
Click & Paste
Tuetut tiedostomuodot:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
CA-BE
Tecnostar
Configurations ejector wide
EU15L - Mould base, width salient, european standard type 15
CA-BE
Tecnostar
Configurations ejector wide
EU15L - Mould base, width salient, european standard type 15
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EU15L34443C3C7
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
SERIE
PD15 heigth
PD15 [mm]
MATPD15
S50 heigth injection side
S501 [mm]
S50 material injection side
MATS501
S50 heigth extraction side
S502 [mm]
S50 material extraction side
MATS502
D70 heigth
D70 [mm]
MATD70
D in H7
DH7 [mm]
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
246x296
27
1730
27
1730
27
1730
56
1730
30.000
246x346
27
1730
27
1730
27
1730
56
1730
30.000
246x396
27
1730
27
1730
27
1730
56
1730
30.000
296x296
27
1730
36
1730
36
1730
56
1730
30.000
296x346
27
1730
36
1730
36
1730
56
1730
30.000
296x396
27
1730
36
1730
36
1730
56
1730
30.000
296x446
27
1730
36
1730
36
1730
56
1730
30.000
296x496
27
1730
36
1730
36
1730
56
1730
30.000
346x346
27
1730
36
1730
36
1730
76
1730
30.000
346x396
27
1730
36
1730
36
1730
76
1730
42.000
346x446
27
1730
36
1730
36
1730
76
1730
42.000
346x496
27
1730
36
1730
36
1730
76
1730
42.000
346x546
36
1730
36
1730
36
1730
76
1730
42.000
346x596
36
1730
36
1730
36
1730
76
1730
42.000
396x396
36
1730
36
1730
36
1730
76
1730
42.000
396x446
36
1730
36
1730
36
1730
76
1730
42.000
396x496
36
1730
36
1730
36
1730
76
1730
42.000
396x546
36
1730
36
1730
36
1730
76
1730
42.000
396x596
36
1730
36
1730
36
1730
76
1730
42.000
Näytä pakattu näyttö (36 määritettävät tuotteet)
Osia koskevat tiedot
Samankaltaiset osat
Request for quote (RFQ)
CA-BE
- EU15L
Tilausnumero
EU15L34443C3C7
Shorttext
Mould base, width salient, european standard type 15
Viimeisin muutos
05.07.2023 16:04:59
Yksikkö
Avainsanat
Configurations
Mould base
Type
ejector
european standard
wide
width
Luokitukset
CNS
CNSERPBASE Object Properties