2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Tallenna tiedosto tännetai
Tuetut tiedostomuodot: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

JZW12

Expand Table
EN
1/5
Part No.
PN
Material
MAT
Thermal Resistance
TR [°C]
No.
NO
T
T [mm]
d
DD [mm]
D
D [mm]
1
2
3
4
5
6
JZW8
Polyacetal
-40~80
8
1.5
8.5
17
JZW10
Polyacetal
-40~80
10
2.0
10.5
24
JZW12
Polyacetal
-40~80
12
2.0
12.5
28
JZW17
Polyacetal
-40~80
17
2.0
17.0
30
JZW21
Polyacetal
-40~80
21
2.0
21.0
37
JZW23
Polyacetal
-40~80
23
2.0
23.0
39
Näytä pakattu näyttö (6 tuotteet)
ShorttextOil Free Thrust Washers
Viimeisin muutos29.11.2024 04:06:07
Yksikkö

Luokitukset

CNS

CNSERPBASE Object Properties