Filter
3D Search
2D search
Väri
Luettelot
Vertailu
FI
FL
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Luonnos haku
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Tallenna tiedosto tänne
tai
Tiedoston valinta
Click & Paste
Tuetut tiedostomuodot:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
ECLASS 13.0
27 - Sähkö-, automaatio- ja prosessinohjaustekniikka
27-28 - Tunnistaminen
27-28-11 - Equipment and reference Iabel
27-28-11-05 - Merkintämateriaalin kantaja
0827077 - PATG 1/12
ECLASS 13.0
...
27-28-11 - Equipment and reference Iabel
27-28-11-05 - Merkintämateriaalin kantaja
0827077 - PATG 1/12
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PHOENIX CONTACT 0827077
Vertical Mode
Expand Table
Reset filters
1/5
Product preview
PREVIEW
Product number of the Manufacturer
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Short Description
DESCSHORT
Long Description
DESCLONG
Manufacturer Name
MANUNAME
Delivery Time
DELTIME
International product number
INTNO
width
BAF016 [mm]
Without halogens
BAD656
1
0827077
PATG 1/12
Conductor marker carrier
Conductor marker carrier, transparent, unlabeled, mounting type: slide-on, cable diameter range: 1.5 ... 2.5 mm, text field height: 4 mm, text field width: 12 mm
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
5
4046356416764
5
No
Näytä pakattu näkymä (1 tuote)
Osia koskevat tiedot
Samankaltaiset osat
Tarvikkeet
Request for quote (RFQ)
ECLASS 13.0
- 0827077
Tilausnumero
0827077
Shorttext
PATG 1/12
Viimeisin muutos
24.01.2025 18:31:47
Yksikkö
Luokitukset
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
27-28-11-05 Merkintämateriaalin kantaja
ECLASS 13.0
27-28-11-05 Merkintämateriaalin kantaja
suspend
suspend
PVC
聚氯乙烯
V0
V0
No
不