...
TAEHA
PCP-050
TAEHA
PCP-050
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CWO3Q9ENS
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
FI
Reset filters
Esikatselukuva
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
nimi
NAME
Mitat
DIMENSION
Paino
WEIGHT
Tulopaine
INLET_PRESSURE
Lähtöpaine
OUTLET_PRESSURE
Viskositeetti
VISCOSITY
Annostelutilavuus
DOSING_VOLUME
Moottorin nopeus
MOTOR_SPEED
Annostelutarkkuus
ACCURACY_OF_DOSING
Staattorin materiaali
STATOR_MATERIAL
Sisääntuloportti
INLET_PORT
Ulostuloaukko
OUTLET_PORT
Ohjain
CONTROLLER
Moottorin tyyppi
MOTOR_TYPE
1
CWO3Q9ENS
PCP-050
27 x 27 x 240 mm
400 gr
0 ~ 87,02 psi
290,08 psi
0 - 1000000 cps
0,049 ml
1 ~ 120 rpm
±1 %
FFKM/EPDM/FEPM/TPE
Tuloaukon sovitin tai BSPT 1/4
Luer Lock tai BSPT 1/8
PROCON-100/PROCON-1000
DC 24V, 11W
Näytä pakattu näkymä (1 tuote)
Osia koskevat tiedot
Samankaltaiset osat
Request for quote (RFQ)
TAEHA
- PCP-050
Tilausnumero
CWO3Q9ENS
Viimeisin muutos
08.07.2025 10:54:29
Yksikkö
Luokitukset
CNS
CNSERPBASE Object Properties