Filter
3D Search
2D search
Väri
Luettelot
Vertailu
FI
FL
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Luonnos haku
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Tallenna tiedosto tänne
tai
Tiedoston valinta
Click & Paste
Tuetut tiedostomuodot:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
pieds
35_75
Modèle 35-752 - Pied inox, à tige filetée avec six pans - Sans trou de fixation - Avec semelle - Sans écrou
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
...
Modèle 35-752 - Pied inox, à tige filetée avec six pans - Sans trou de fixation - Avec semelle - Sans écrou
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Emile Maurin 35-752-100-10-80
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
FR
Reset filters
1/5
Référence
REF
ANGLE [°]
VERSION
FORME
Avec ou sans
ECROU
D1 [mm]
D2
H1 [mm]
H2 [mm]
H3 [mm]
H4 [mm]
S1 [mm]
S2
Charge Statique
CS [kN]
Informations
INFOS
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
35-752-80-20-200
0
Sans trou de fixation
Avec semelle
Sans écrou
80
M20
27.0
200
8.5
2.0
15
28
INFOTEXTE
35-752-80-24-100
0
Sans trou de fixation
Avec semelle
Sans écrou
80
M24
30.5
100
8.5
2.0
19
46
INFOTEXTE
35-752-80-24-125
0
Sans trou de fixation
Avec semelle
Sans écrou
80
M24
30.5
125
8.5
2.0
19
46
INFOTEXTE
35-752-80-24-150
0
Sans trou de fixation
Avec semelle
Sans écrou
80
M24
30.5
150
8.5
2.0
19
46
INFOTEXTE
35-752-80-24-200
0
Sans trou de fixation
Avec semelle
Sans écrou
80
M24
30.5
200
8.5
2.0
19
46
INFOTEXTE
35-752-100-8-40
0
Sans trou de fixation
Avec semelle
Sans écrou
100
M8
20.5
40
9
3.0
17
6
INFOTEXTE
35-752-100-8-50
0
Sans trou de fixation
Avec semelle
Sans écrou
100
M8
20.5
50
9
3.0
17
6
INFOTEXTE
35-752-100-8-63
0
Sans trou de fixation
Avec semelle
Sans écrou
100
M8
20.5
63
9
3.0
17
6
INFOTEXTE
35-752-100-10-50
0
Sans trou de fixation
Avec semelle
Sans écrou
100
M10
20.5
50
9
3.0
17
11
INFOTEXTE
35-752-100-10-60
0
Sans trou de fixation
Avec semelle
Sans écrou
100
M10
20.5
60
9
3.0
17
11
INFOTEXTE
35-752-100-10-80
0
Sans trou de fixation
Avec semelle
Sans écrou
100
M10
20.5
80
9
3.0
17
11
INFOTEXTE
35-752-100-10-100
0
Sans trou de fixation
Avec semelle
Sans écrou
100
M10
20.5
100
9
3.0
17
11
INFOTEXTE
35-752-100-12-60
0
Sans trou de fixation
Avec semelle
Sans écrou
100
M12
20.5
60
9
3.0
17
16
INFOTEXTE
35-752-100-12-80
0
Sans trou de fixation
Avec semelle
Sans écrou
100
M12
20.5
80
9
3.0
17
16
INFOTEXTE
35-752-100-12-100
0
Sans trou de fixation
Avec semelle
Sans écrou
100
M12
20.5
100
9
3.0
17
16
INFOTEXTE
35-752-100-12-125
0
Sans trou de fixation
Avec semelle
Sans écrou
100
M12
20.5
125
9
3.0
17
16
INFOTEXTE
35-752-100-16-75
0
Sans trou de fixation
Avec semelle
Sans écrou
100
M16
26.5
75
9
3.0
12
17
INFOTEXTE
35-752-100-16-100
0
Sans trou de fixation
Avec semelle
Sans écrou
100
M16
26.5
100
9
3.0
12
17
INFOTEXTE
35-752-100-16-125
0
Sans trou de fixation
Avec semelle
Sans écrou
100
M16
26.5
125
9
3.0
12
17
INFOTEXTE
Näytä pakattu näyttö (63 määritettävät tuotteet)
Osia koskevat tiedot
Samankaltaiset osat
Request for quote (RFQ)
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
- Modèle 35-752
Tilausnumero
35-752-100-10-80
Shorttext
Pied inox, à tige filetée avec six pans - Sans trou de fixation - Avec semelle - Sans écrou
Viimeisin muutos
29.07.2020 06:03:45
Yksikkö
Avainsanat
machine
roulettes
tige
Luokitukset
By Functionality
BYFUNC_CONNECTING Connecting
BYFUNC_SCREWING Screwing
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
23-11-90-90 Ruuvi, mutteri (muu, määrittelemätön)
ECLASS 8.0
23-11-90-90 Screw, washer (other, unspecified)
ECLASS 7.1
23-11-90-90 Screw, washer (other, unclassified)
ECLASS 7.0
23-11-90-90 Screw, washer (other, unclassified)
ECLASS 6.2
23-11-90-90 Screw, washer (other, unclassified)
ECLASS 6.1
23-11-90-90 Screw, washer (other, unclassified)
ECLASS 6.0
23-11-90-90 Screw, washer (other, unclassified)
ETIM 10.0
EC012002 Assortment box fastening material