Filter
3D Search
2D search
Väri
Luettelot
Vertailu
FI
FL
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Luonnos haku
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Tallenna tiedosto tänne
tai
Tiedoston valinta
Click & Paste
Tuetut tiedostomuodot:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
pieds
35_56
Modèle 35-561 - Pied technopolymère à tige filetée acier - Avec disque antiglisse - Avec écrou
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
...
Modèle 35-561 - Pied technopolymère à tige filetée acier - Avec disque antiglisse - Avec écrou
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Emile Maurin 35-561-125-24-136
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
FR
Reset filters
1/5
Référence
REF
Rotation
ROT [°]
Position écrou
POS [mm]
D1 [mm]
D2
H1 [mm]
H2 [mm]
H3 [mm]
L1 [mm]
S1 [mm]
Charge
C [N]
Informations
INFOS
1
2
3
4
5
6
35-561-125-20-136
0
0
125
M20
45.000
64
10
136
24
40000
INFOTEXTE
35-561-125-20-186
0
0
125
M20
45.000
64
10
186
24
40000
INFOTEXTE
35-561-125-24-136
0
0
125
M24
45.000
64
10
136
24
40000
INFOTEXTE
35-561-125-24-186
0
0
125
M24
45.000
64
10
186
24
40000
INFOTEXTE
35-561-125-30-136
0
0
125
M30
45.000
64
10
136
30
40000
INFOTEXTE
35-561-125-30-186
0
0
125
M30
45.000
64
10
186
30
40000
INFOTEXTE
Näytä pakattu näyttö (6 määritettävät tuotteet)
Osia koskevat tiedot
Samankaltaiset osat
Request for quote (RFQ)
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
- Modèle 35-561
Tilausnumero
emile_maurin_35-561-125-24-136_0_0
Shorttext
Pied technopolymère à tige filetée acier - Avec disque antiglisse - Avec écrou
Viimeisin muutos
29.07.2020 06:03:43
Yksikkö
Avainsanat
acier
machine
roulettes
tige
Luokitukset
CNS
CNSERPBASE Object Properties