2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Tallenna tiedosto tännetai
Tuetut tiedostomuodot: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Emile Maurin 35-576-125-24-136

Expand Table
FR
1/5
Référence
REF
Rotation
ROT [°]
D3 [mm]
D4 [mm]
H2 [mm]
H3 [mm]
H4 [mm]
S1 [mm]
Charge
C [N]
Informations
INFOS
1
2
3
4
5
6
35-576-125-20-136
0
12.5
95
64
23
0
24
40000
INFOTEXTE
35-576-125-20-186
0
12.5
95
64
23
0
24
40000
INFOTEXTE
35-576-125-24-136
0
12.5
95
64
23
0
24
40000
INFOTEXTE
35-576-125-24-186
0
12.5
95
64
23
0
24
40000
INFOTEXTE
35-576-125-30-136
0
12.5
95
64
23
0
30
40000
INFOTEXTE
35-576-125-30-186
0
12.5
95
64
23
0
30
40000
INFOTEXTE
Näytä pakattu näyttö (6 määritettävät tuotteet)
Tilausnumeroemile_maurin_35-576-125-24-136_0
ShorttextPied technopolymère, avec trou de fixation et tige filetée acier - Sans disque antiglisse - Sans écrou
Viimeisin muutos29.07.2020 06:03:43
Yksikkö