2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Tallenna tiedosto tännetai
Tuetut tiedostomuodot: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

A.R.T. 36143 - DIN 6900-4 Z7-1 Z M4x10.0 mm steel4.8 ZP

Expand Table
EN
1/5
Esikatselukuva
PREVIEWPERLINE
Order number
ARTNR
Type designation
TYP
Customs number
ZTN
Materialtyp
MT
Material
MAT
Steel quality
GUETE
Surface metal
OBERFLAECHE
DIN standard screw head
DINSCHRAUBE
DIN standard description washer 1
DINSCHEIBE
DIN standard description washer 2
DINSCHEIBE2
Nominal thread diameter
D [mm]
Pitch
P [mm]
Nominal length
L [mm]
Head diameter
DK [mm]
8|M3x6.0 mm steel4.8 ZP
9|M3x8.0 mm steel4.8 ZP
10|M3x10.0 mm steel4.8 ZP
11|M3x12.0 mm steel4.8 ZP
12|M3x16.0 mm steel4.8 ZP
13|M3x20.0 mm steel4.8 ZP
14|M3x25.0 mm steel4.8 ZP
15|M4x6.0 mm steel4.8 ZP
16|M4x8.0 mm steel4.8 ZP
17|M4x10.0 mm steel4.8 ZP
18|M4x12.0 mm steel4.8 ZP
19|M4x16.0 mm steel4.8 ZP
20|M4x20.0 mm steel4.8 ZP
21|M4x25.0 mm steel4.8 ZP
22|M4x30.0 mm steel4.8 ZP
23|M5x10.0 mm steel4.8 ZP
24|M5x12.0 mm steel4.8 ZP
25|M5x16.0 mm steel4.8 ZP
45792
DIN 6900-4 Z7-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated tooth lock washer similar to DIN 6798 A (Z7)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
3.0
0.500
5
6
45793
DIN 6900-4 Z7-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated tooth lock washer similar to DIN 6798 A (Z7)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
3.0
0.500
6
6
29852
DIN 6900-4 Z7-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated tooth lock washer similar to DIN 6798 A (Z7)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
3.0
0.500
8
6
29853
DIN 6900-4 Z7-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated tooth lock washer similar to DIN 6798 A (Z7)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
3.0
0.500
10
6
29854
DIN 6900-4 Z7-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated tooth lock washer similar to DIN 6798 A (Z7)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
3.0
0.500
12
6
29855
DIN 6900-4 Z7-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated tooth lock washer similar to DIN 6798 A (Z7)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
3.0
0.500
16
6
29856
DIN 6900-4 Z7-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated tooth lock washer similar to DIN 6798 A (Z7)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
3.0
0.500
20
6
29857
DIN 6900-4 Z7-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated tooth lock washer similar to DIN 6798 A (Z7)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
3.0
0.500
25
6
45794
DIN 6900-4 Z7-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated tooth lock washer similar to DIN 6798 A (Z7)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
4.0
0.700
6
8
35935
DIN 6900-4 Z7-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated tooth lock washer similar to DIN 6798 A (Z7)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
4.0
0.700
8
8
36143
DIN 6900-4 Z7-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated tooth lock washer similar to DIN 6798 A (Z7)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
4.0
0.700
10
8
36144
DIN 6900-4 Z7-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated tooth lock washer similar to DIN 6798 A (Z7)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
4.0
0.700
12
8
29246
DIN 6900-4 Z7-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated tooth lock washer similar to DIN 6798 A (Z7)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
4.0
0.700
16
8
45795
DIN 6900-4 Z7-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated tooth lock washer similar to DIN 6798 A (Z7)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
4.0
0.700
20
8
45796
DIN 6900-4 Z7-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated tooth lock washer similar to DIN 6798 A (Z7)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
4.0
0.700
25
8
45797
DIN 6900-4 Z7-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated tooth lock washer similar to DIN 6798 A (Z7)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
4.0
0.700
30
8
45798
DIN 6900-4 Z7-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated tooth lock washer similar to DIN 6798 A (Z7)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
5.0
0.800
10
10
42727
DIN 6900-4 Z7-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated tooth lock washer similar to DIN 6798 A (Z7)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
5.0
0.800
12
10
29247
DIN 6900-4 Z7-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated tooth lock washer similar to DIN 6798 A (Z7)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
5.0
0.800
16
10
Näytä pakattu näyttö (34 tuotteet)
Tilausnumero36143
ShorttextPozidriv SEMS screws with serrated tooth lock washer and flat washer
Viimeisin muutos13.01.2025 13:40:11
Yksikkö

Luokitukset

By Functionality

BYFUNC_FIXING Fixing
BYFUNC_SCREWING Screwing

ICS

21.060.10 Schrauben. Bolzen. Gewindestifte

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Certificate RoHS1
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

23-11-01-02 Koneruuvi, litteä aluslevypinta, sisäpuolinen veto
Pään muotoLinsenzylinderkopf
TuoteluokkaA
Mittastandardin julkaisupäivä (vuosi-kuukausi).DIN 7985
vakiokirjain vakionumeroonDIN 962
23-11-01-01 Koneruuvi, litteä aluslevy, ulkoinen asema

ECLASS 11.1

23-11-01-02 Machine screw, flat washer face, internal drive
Head formLinsenzylinderkopf
Product classA
Publication date of the dimensional standard (year-month)DIN 7985
standard letter to the standard numberDIN 962

ECLASS 10.1

23-11-01-02 Fillister head screw, internal drive
Head formLinsenzylinderkopf
Head form pursuant to standardISO 1891
Product classA
Product class in accordance with normDIN ISO 4759-1
Publication date of the dimensional standard (year-month)DIN 7985
standard letter to the standard numberDIN 962
Thread design according to standard letterDIN 202

ECLASS 10.0.1

23-11-01-02 Fillister head screw, internal drive
Head formLinsenzylinderkopf
Head form pursuant to standardISO 1891
Product classA
Product class in accordance with normDIN ISO 4759-1
Publication date of the dimensional standard (year-month)DIN 7985
standard letter to the standard numberDIN 962
Thread design according to standard letterDIN 202

ECLASS 9.1

23-11-01-02 Fillister head screw, internal drive
Head form pursuant to standardISO 1891
Publication date of the dimensional standard (year-month)DIN 7985
Thread design according to standard letterDIN 202
Product classA
Product class in accordance with normDIN ISO 4759-1
standard letter to the standard numberDIN 962
Head formLinsenzylinderkopf

ECLASS 6.2

23-11-01-02 Fillister head screw
Head form pursuant to standardISO 1891
Publication date (year-month)DIN 7985
Thread design according to standard letterDIN 202
Product classA
Product class in accordance with normDIN ISO 4759-1
standard letter to the standard numberDIN 962
Head formLinsenzylinderkopf

ECLASS 6.0

23-11-01-02 Fillister head screw
Head formZYLINDERKOPF
Product class in accordance with normDIN ISO 4759-1
Publication date (year-month)DIN 7985
Head form pursuant to standardISO 1891
standard letter to the standard numberDIN 962
Thread design according to standard letterDIN 202
Product classA

ECLASS 5.1

23-11-01-02 Fillister head screw
Head form pursuant to standardISO 1891
Publication date (year-month)DIN 7985
Thread design according to standard letterDIN 202
Product classA
Product class in accordance with normDIN ISO 4759-1
Standardized letter as designation of formDIN 962
Head formLinsenzylinderkopf

ECLASS 5.0

23-11-01-02 02
Lettre de formeC
Lettre forme, conforme nDIN 962
Lettre reconn. filetageM
Lettre reconn. filetage,DIN 202
Norme dimensionDIN 7985
Forme têteZYLINDERKOPF
Forme tête, conforme norISO 1891
Classe de produitA
Classe de produit conforDIN ISO 4759-1

ETIM 10.0

EC003861 Bolt

ETIM 7.0

EC002356 Hexagon socket head screw

PCon

BOLTS_COMMON_INNERDRIVE Schrauben, Innenantrieb
KopfformLinsenzylinderkopf
Maßeinheitmm
Verbindungspunkt auf SchraubenseiteIP1
Verbindungspunkt auf MutternseiteIP3

Standards

DIN-6x-69x-DIN 6900 DIN 6900