2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
Tuetut tiedostomuodot: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

CELINE PNL 1250 LDP SO 3500 830 IP20

Expand Table
Tuotenumero
ARTNR
Yksityiskohtaisuuden taso
LOD
Tuotekuva
BILD
Osaluettelon nimi
CNSLINA
Laiteluokka
GKAT
Tuotekuvaus
PRODB
Ohjausjärjestelmä
STEUSYS
Asennustapa
MONART
Asennuspaikka
MONORT
Pituus
L [mm]
Leveys
B [mm]
1
2
EQ10126024
350
CELINE PNL 1250 LDP SO 3500 830 IP20
Kattoon upotettava valaisin
LED-valaisin, jossa opaali (MILKY) suojus (diffuusori). Upotettava paneelivalaisin 1250 x 312,5 mm -järjestelmäkattoihin, joissa on piilotetut tai näkyvät kannatinkiskot (Ota järjestelmäkaton valmistajakohtaiset ominaispiirteet ja mahdolliset rajoitukset huomioon!). LED-valon teho 30 W. Integroitu kytkentälaite (on/off), asennus ei vaadi lisätarvikkeita. Värilämpötila noin 3 000 K (lämmin valkoinen).
ON/OFF
Upotettu
Katto
1245
308
EQ10126109
350
CELINE PNL 1250 LDP SO 3300 830 IP20 ELC
Kattoon upotettava valaisin
LED-valaisin, jossa opaali (MILKY) suojus (diffuusori). Upotettava paneelivalaisin 1250 x 312,5 mm -järjestelmäkattoihin, joissa on piilotetut tai näkyvät kannatinkiskot (Ota järjestelmäkaton valmistajakohtaiset ominaispiirteet ja mahdolliset rajoitukset huomioon!). LED-valon teho 30 W. ESYLUX Light Control -valaisimet verkotukseen ESYLUX Light Controllerin kanssa RJ45-kaapelin kautta (ei sisälly toimitukseen). Värilämpötila noin 3 000 K (lämmin valkoinen).
ELC (ESYLUX Light Control)
Upotettu
Katto
1245
308
Näytä pakattu näyttö (2 määritettävät tuotteet)
TilausnumeroEQ10126024
ShorttextKattoon upotettava valaisin
Viimeisin muutos16.03.2026 09:58:50
Yksikkö

Luokitukset

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

Revit

RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model
Family categoryElectrical Equipment
Compare multiple parts
Add at least 2 products with