Bel Fuse
Signal Transformer
IF-24-16
IF-24-16 - Signal Transformer
Bel Fuse
Signal Transformer
IF-24-16
IF-24-16 - Signal Transformer
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IF-24-16
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Part Number
PN
Description
DESC
Power
POWERVA [VA]
Output Series
OS
Output Parallel
OP
Input
INPUT [V]
Mounting
MOUNTING
Frequency
FREQUENCY [Hz]
Weight
WEIGHT
Length
LENGTH
Width
WIDTH
Height
HEIGHT
1
IF-24-16
International Low Profile Flat Head Transformer, 24VA Power, 115V/230V Input, 16VCT Output Series
24
16VCT
8V
115V/230V
Thru Hole Mount
50/60Hz
1.03 lbs (0.47 kg)
2.68 in. (68.1 mm)
2.26 in. (57.4 mm)
1.23 in. (31.2 mm)
Näytä pakattu näkymä (1 tuote)
Osia koskevat tiedot
Samankaltaiset osat
Request for quote (RFQ)
Bel Fuse
- IF-24-16
Tilausnumero
IF-24-16
Shorttext
Signal Transformer
Viimeisin muutos
09.07.2025 08:55:45
Yksikkö
Avainsanat
Fuse
Signal Transformer
Luokitukset
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
IF-24-16