Bel Fuse
Signal Transformer
LP-34-1400
LP-34-1400 - Signal Transformer
Bel Fuse
Signal Transformer
LP-34-1400
LP-34-1400 - Signal Transformer
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LP-34-1400
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Part Number
PN
Description
DESC
Power
POWERVA [VA]
Output Series
OS
Output Parallel
OP
Input
INPUT [V]
Mounting
MOUNTING
Frequency
FREQUENCY [Hz]
Weight
WEIGHT
Length
LENGTH
Width
WIDTH
Height
HEIGHT
1
LP-34-1400
Flat Head Low Profile Transformer, 48VA Power, 115V/230V Input, 34VCT Output Series, 17V Output Parallel
48
34VCT
17V
115V/230V
Thru Hole Mount
50/60Hz
1.31 lbs (0.59 kg)
3.12 in. (79.2 mm)
2.5 in. (63.5 mm)
1.37 in. (34.8 mm)
Näytä pakattu näkymä (1 tuote)
Osia koskevat tiedot
Samankaltaiset osat
Request for quote (RFQ)
Bel Fuse
- LP-34-1400
Tilausnumero
LP-34-1400
Shorttext
Signal Transformer
Viimeisin muutos
16.07.2025 13:43:27
Yksikkö
Avainsanat
Fuse
Signal Transformer
Luokitukset
CNS
CNSERPBASE Object Properties