3383

Expand Table
EN
1/5
Part No.
PN
Finish
FIN
Screw Included
SI
Thread
THRD
A
A [Tulli]
B
B [Tulli]
C
C [Tulli]
D
D [Tulli]
H
H [Tulli]
L
L [Tulli]
T
T [Tulli]
Weight
W [lbs.]
1
2
3383
Black Zinc
Yes
1/4-20
0.489
0.430
0.060
0.177
0.645
0.750
0.240
.016
3389
Black Zinc
Yes
5/16-18
0.766
0.624
0.083
0.266
1.016
1.000
0.300
.037
Näytä pakattu näyttö (2 määritettävät tuotteet)
Tilausnumero3383
ShorttextSingle Tab End Fasteners
Viimeisin muutos09.11.2023 07:10:06
Yksikkö

Luokitukset

CNS

CNSERPBASE Object Properties