...
STRACK
04. Jouset
4.1. Jouset
SN2520 - Normitetut puristinjousi (DIN ISO 10243)
STRACK
04. Jouset
4.1. Jouset
SN2520 - Normitetut puristinjousi (DIN ISO 10243)
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SN2520-25-139 XL=0
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
FI
Reset filters
1/5
PDF-INFO
PDF
(Dh)
DH [mm]
(L0)
L0 [mm]
Esijännityspituus
XL [mm]
(Dd)
DD [mm]
(C)
C [N/mm]
(S1)
S1 [mm]
(F1)
F1 [N]
(S2)
S2 [mm]
(F2)
F2 [N]
(Smax)
SMAX [mm]
(Fmax)
FMAX [N]
(b)
B [mm]
(h)
H [mm]
Hinta (Euro/1)
SNPR [Euro/1]
Artikkelinro.
ARTNR
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
PDF
25.0
32
0.00
12.5
80.3
8.0
642
9.6
771
12.8
1028
5.4
2.70
182229
PDF
25.0
38
0.00
12.5
62.0
9.5
589
11.4
707
15.2
942
5.4
2.70
182230
PDF
25.0
44
0.00
12.5
52.9
11.0
582
13.2
698
17.6
931
5.4
2.70
182231
PDF
25.0
51
0.00
12.5
44.0
12.8
563
15.3
673
20.4
898
5.4
2.70
182232
PDF
25.0
64
0.00
12.5
35.2
16.0
563
19.2
676
25.6
901
5.4
2.70
182233
PDF
25.0
76
0.00
12.5
28.0
19.0
532
22.8
638
30.4
851
5.4
2.70
182234
PDF
25.0
89
0.00
12.5
24.0
22.3
535
26.7
641
35.6
854
5.4
2.70
182235
PDF
25.0
102
0.00
12.5
21.1
25.5
538
30.6
646
40.8
861
5.4
2.70
182236
PDF
25.0
115
0.00
12.5
18.7
28.8
539
34.5
645
46.0
860
5.4
2.70
182237
PDF
25.0
127
0.00
12.5
16.7
31.8
531
38.1
636
50.8
848
5.4
2.70
182238
PDF
25.0
139
0.00
12.5
15.3
35.0
536
42.0
643
56.0
857
5.4
2.70
136275
PDF
25.0
152
0.00
12.5
14.0
38.0
532
45.6
638
60.8
851
5.4
2.70
182239
PDF
25.0
178
0.00
12.5
12.5
44.5
556
53.4
668
71.2
890
5.4
2.70
182240
PDF
25.0
203
0.00
12.5
10.4
50.8
528
60.9
633
81.2
844
5.4
2.70
182241
PDF
25.0
305
0.00
12.5
7.0
76.3
534
91.5
641
122.0
854
5.4
2.70
182242
PDF
32.0
38
0.00
16.0
94.0
9.5
893
11.4
1072
15.2
1429
6.8
3.30
75286
PDF
32.0
44
0.00
16.0
79.5
11.0
875
13.2
1049
17.6
1399
6.8
3.30
75287
PDF
32.0
51
0.00
16.0
67.0
12.8
858
15.3
1025
20.4
1367
6.8
3.30
75288
PDF
32.0
64
0.00
16.0
53.0
16.0
848
19.2
1018
25.6
1357
6.8
3.30
75289
Näytä pakattu näyttö (107 määritettävät tuotteet)
Osia koskevat tiedot
Samankaltaiset osat
Request for quote (RFQ)
STRACK
- SN2520
Tilausnumero
SN2520-25-139 XL=0
Shorttext
Normitetut puristinjousi (DIN ISO 10243)
Viimeisin muutos
10.12.2025 10:29:44
Yksikkö
Avainsanat
ISO
Jouset
Normitetut
puristinjousi
Additional links
Webshop
Luokitukset
CNS
CNSERPBASE Object Properties
ECLASS 15.0
21-13-06-01 System compression spring (standardized tool parts, tool and die)
Standards
ISO-1x-10x-ISO 10243 ISO 10243