Filter
3D Search
2D search
Väri
Luettelot
Vertailu
FI
FL
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Luonnos haku
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Tallenna tiedosto tänne
tai
Tiedoston valinta
Click & Paste
Tuetut tiedostomuodot:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
80/20
Inch
Fastening Options
3381, 3682, 3895, 3378, 3681, 3380, 3680, 3379, 3679, 3891 - Standard End Fasteners
80/20
Inch
Fastening Options
3381, 3682, 3895, 3378, 3681, 3380, 3680, 3379, 3679, 3891 - Standard End Fasteners
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3381
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Part No.
PN
Series
SERIES
Finish
FIN
Screw Included
SI
Thread
THRD
A
A [Tulli]
B
B [Tulli]
C
C [Tulli]
D
D [Tulli]
H
H [Tulli]
L
L
T
T [Tulli]
Weight
W [lbs.]
1
2
3381
10 Series
Black Zinc
Yes
1/4-20
0.625
0.430
0.060
0.313
0.937
0.75 Inch
0.240
.020
3380
15 Series
Black Zinc
Yes
5/16-18
1.000
0.624
0.083
0.500
1.500
1 Inch
0.300
.048
Näytä pakattu näyttö (2 määritettävät tuotteet)
Osia koskevat tiedot
Samankaltaiset osat
Request for quote (RFQ)
80/20
- 3381, 3682, 3895, 3378, 3681, 3380, 3680, 3379, 3679, 3891
Tilausnumero
3381
Shorttext
Standard End Fasteners
Viimeisin muutos
09.11.2023 07:10:06
Yksikkö
Avainsanat
End
Fasteners
Inch
Standard
Luokitukset
CNS
CNSERPBASE Object Properties