SN2562-12.5-25 XL=0

Expand Table
FI
1/5
PDF-INFO
PDF
(Dh)
DH [mm]
(L0)
L0 [mm]
Esijännityspituus
XL [mm]
(Dd)
DD [mm]
(C)
C [N/mm]
(S1)
S1 [mm]
(F1)
F1 [N]
(S2)
S2 [mm]
(F2)
F2 [N]
(Smax)
SMAX [mm]
(Fmax)
FMAX [N]
(d)
D [mm]
Hinta (Euro/1)
SNPR [Euro/1]
Artikkelinro.
ARTNR
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
PDF
8.3
38
0.00
5.2
5.1
7.6
38.4
10.5
52.8
11.4
57.6
1.2
125296
PDF
8.3
51
0.00
5.2
4.0
10.2
40.8
14.0
56.1
15.3
61.2
1.2
125297
PDF
10.0
25
0.00
5.0
20.7
5.0
103.0
6.9
142.0
7.5
155.0
1.6
125298
PDF
10.0
32
0.00
5.0
16.1
6.4
103.0
8.8
142.0
9.6
155.0
1.6
125299
PDF
10.0
38
0.00
5.0
13.0
7.6
98.0
10.5
136.0
11.4
148.0
1.6
125300
PDF
10.0
44
0.00
5.0
10.9
8.8
96.0
12.1
132.0
13.2
143.0
1.6
125301
PDF
10.0
51
0.00
5.0
9.6
10.2
98.0
14.0
135.0
15.3
147.0
1.6
125302
PDF
10.0
64
0.00
5.0
7.7
12.8
98.0
17.6
136.0
19.2
147.0
1.6
125303
PDF
10.0
76
0.00
5.0
6.3
15.2
96.0
20.9
132.0
22.8
143.0
1.6
125304
PDF
10.0
305
0.00
5.0
1.5
61.0
93.0
83.9
126.0
91.5
139.0
1.6
125305
PDF
12.5
25
0.00
6.3
37.5
5.0
187.0
6.9
258.0
7.5
281.0
2.2
125306
PDF
12.5
32
0.00
6.3
28.9
6.4
185.0
8.8
254.0
9.6
277.0
2.2
125307
PDF
12.5
38
0.00
6.3
23.5
7.6
178.0
10.5
246.0
11.4
268.0
2.2
125308
PDF
12.5
44
0.00
6.3
19.6
8.8
173.0
12.1
237.0
13.2
259.0
2.2
125309
PDF
12.5
51
0.00
6.3
17.3
10.2
177.0
14.0
243.0
15.3
265.0
2.2
125310
PDF
12.5
64
0.00
6.3
13.5
12.8
173.0
17.6
238.0
19.2
259.0
2.2
125311
PDF
12.5
76
0.00
6.3
11.2
15.2
170.0
20.9
234.0
22.8
256.0
2.2
125312
PDF
12.5
89
0.00
6.3
9.5
17.8
168.0
24.5
233.0
26.7
252.0
2.2
125313
PDF
12.5
305
0.00
6.3
2.7
61.0
162.0
83.9
226.0
91.5
244.0
2.2
125314
Näytä pakattu näyttö (35 määritettävät tuotteet)
TilausnumeroSN2562-12.5-25 XL=0
ShorttextNormitetut puristinjousi
Viimeisin muutos09.12.2025 13:59:03
Yksikkö

Luokitukset

CNS

CNSERPBASE Object Properties

ECLASS 15.0

21-13-06-01 System compression spring (standardized tool parts, tool and die)