Filter
3D Search
2D search
Väri
Luettelot
Vertailu
FI
FL
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Luonnos haku
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Tallenna tiedosto tänne
tai
Tiedoston valinta
Click & Paste
Tuetut tiedostomuodot:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
80/20
Inch
Fastening Options
3287, 3900, 3285, 3805, 3774, 3775, 3773 - Triple Slide-In Economy T-Nuts
80/20
Inch
Fastening Options
3287, 3900, 3285, 3805, 3774, 3775, 3773 - Triple Slide-In Economy T-Nuts
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3287
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Part No.
PN
Finish
FIN
A
A [Tulli]
B
B [Tulli]
C
C [Tulli]
D
D [Tulli]
E (Thread)
E
F
F [Tulli]
Weight
W [lbs.]
1
2
3287
Black Zinc
2.450
0.225
1.000
0.440
1/4-20
0.095
.019
3285
Black Zinc
3.560
0.280
1.500
0.625
5/16-18
0.142
.063
Näytä pakattu näyttö (2 määritettävät tuotteet)
Osia koskevat tiedot
Samankaltaiset osat
Request for quote (RFQ)
80/20
- 3287, 3900, 3285, 3805, 3774, 3775, 3773
Tilausnumero
3287
Shorttext
Triple Slide-In Economy T-Nuts
Viimeisin muutos
09.11.2023 07:10:06
Yksikkö
Avainsanat
Economy
Inch
Triple
Luokitukset
CNS
CNSERPBASE Object Properties