2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Tallenna tiedosto tännetai
Tuetut tiedostomuodot: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

UTTA0____94.0

Expand Table
EN
1/5
Part No.
PN
UtiliTrak Size
SIZE
Material
MAT
L Track Length
L [mm]
H Track Height
H [mm]
J Track Base Thickness
J [mm]
K Track Width
K [mm]
M Symmetrical End Spacing (Standard)
M [mm]
N Dia x Depth (Counterbore)
N [mm]
O (Mounting Hole)
O [mm]
Recommended Fastener
RF
P Mounting Hole Spacing
P [mm]
1
2
3
UTTA0____94.0
0
Track Aluminum
94.0
11.0
4.0
20.0
7.0
8.3 x 3
4.8
M4
80.0
UTTA1___124.0
1
Track Aluminum
124.0
15.0
4.0
26.0
22.0
9.8 x 2.8
5.8
M5
80.0
UTTA2___144.0
2
Track Aluminum
144.0
19.7
4.5
40.0
32.0
14.3 x 3
8.8
M8
80.0
Näytä pakattu näyttö (3 määritettävät tuotteet)
TilausnumeroUTTA0____94.0
ShorttextUtiliTrak Linear Guide Track
Viimeisin muutos02.11.2023 07:33:53
Yksikkö

Luokitukset

CNS

CNSERPBASE Object Properties